SILVYN KLICK M16 X 1.5/1 GY

SILVYN® KLICK-M,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,耐油性,溶剤耐性,ハロゲンフリー,メトリック寸法16 X 1.5/1, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格ULレゴグニション,VDE Reg,Lloyds Register,VD TUV,

¥722
在庫あり
型番
55501020
(¥722/PC)
税込
製品情報(PDF)
在庫あり-納期目安:7営業日


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

  • SILVYN® KLICK-M - Mネジコンジットコネクタ、SILVYN® RILL用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • 回転用途

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • メートル接続ネジ
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

保護等級

  • IP 68
  • IP 69

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

SILVYN® KLICK-Mの全製品

型番 メートル法サイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm) アクション
55501000 10 x 1.0 16 mm 34.5 cm 12 mm 6 mm 10.0
55501010 12 x 1.5 18 mm 37 cm 12 mm 7 mm 13.0
55501020 16 x 1.5/1 18 mm 37 cm 12 mm 10 mm 13.0
55501030 16 x 1.5/2 21 mm 39 cm 12 mm 11 mm 15.8
55501040 20 x 1.5/1 21 mm 39 cm 13 mm 12 mm 15.8
55501050 20 x 1.5/2 27 mm 44.5 cm 13 mm 16 mm 21.2
55501060 25 x 1.5 34 mm 47 cm 13 mm 20.5 mm 28.5
55501070 32 x 1.5 40 mm 51 cm 15 mm 25.5 mm 34.5
55501080 40 x 1.5 55 mm 76 cm 17 mm 32 mm 42.5
55501090 50 x 1.5 65 mm 88 cm 17 mm 42.5 mm 54.5
55500990 63 x 1.5 70 mm 88 cm 17 mm 49 mm 54.5
55501005 10 x 1.0 16 mm 34.5 cm 12 mm 6 mm 10.0
55501015 12 x 1.5 18 mm 37 cm 12 mm 7 mm 13.0
55501025 16 x 1.5/1 18 mm 37 cm 12 mm 10 mm 13.0
55501035 16 x 1.5/2 21 mm 39 cm 12 mm 11 mm 15.8
55501045 20 x 1.5/1 21 mm 39 cm 13 mm 12 mm 15.8
55501055 20 x 1.5/2 27 mm 44.5 cm 13 mm 16 mm 21.2
55501065 25 x 1.5 34 mm 47 cm 13 mm 20.5 mm 28.5
55501075 32 x 1.5 40 mm 51 cm 15 mm 25.5 mm 34.5
55501085 40 x 1.5 55 mm 76 cm 17 mm 32 mm 42.5
55501095 50 x 1.5 65 mm 88 cm 17 mm 42.5 mm 54.5
55500995 63 x 1.5 70 mm 88 cm 17 mm 49 mm 54.5