SILVYN KLICK-GPZ-M 25 X 1.5 GY

SILVYN® KLICK GPZ-M,コルゲートチューブ,スリットチューブ,コネクター,固定,メトリック寸法25 X 1.5, 材料 ポリアミド 6 (PA 6),規格ULレゴグニション,VDE Reg,Lloyds Register,

¥1,679
在庫あり
型番
55500830
(¥1,679/PC)
税込
製品情報(PDF)
在庫あり-納期目安:7営業日


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

  • SILVYN® KLICK GPZ-M - Mネジコンジットコネクタ、統合ケーブルストレインリリーフ付き、SILVYN® RILL用

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • ロボット構築
  • ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E308201

製品構成

  • メートル接続ネジ
  • ケーブルグランド
  • 本体、インナーシール付き
  • 上部にスナップインスリーブ付き

温度範囲

  • -40 °C~+115 °C

保護等級

  • IP 68
  • IP 69

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

SILVYN® KLICK GPZ-Mの全製品

型番 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) SWレンチサイズ mm ネジ長さ mm 有効開口部(mm) コンジットの外径Ø (mm) アクション
55500800 12 x 1.5 4 - 6.5 16 mm 8 mm 6.5 mm 10 mm
55500810 16 x 1.5 5 - 9.5 18 mm 8 mm 9.5 mm 13 mm
55500820 20 x 1.5 8 - 12 24 mm 8 mm 13 mm 15.8 mm
55500830 25 x 1.5 11 - 16 27 mm 8 mm 16 mm 21.2 mm
55500840 32 x 1.5 15 - 21 34 mm 10 mm 18 mm 28.5 mm
55500850 40 x 1.5 16 - 26 40 mm 10 mm 25 mm 34.5 mm
55500860 50 x 1.5 27 - 35 55 mm 12 mm 32 mm 42.5 mm
55500870 63 x 1.5 32 - 42 65 mm 12 mm 44 mm 54.5 mm
55500805 12 x 1.5 4 - 6.5 16 mm 8 mm 6.5 mm 10 mm
55500815 16 x 1.5 5 - 9.5 18 mm 8 mm 9.5 mm 13 mm
55500825 20 x 1.5 8 - 12 24 mm 8 mm 13 mm 15.8 mm
55500835 25 x 1.5 11 - 16 27 mm 8 mm 16 mm 21.2 mm
55500845 32 x 1.5 15 - 21 34 mm 10 mm 18 mm 28.5 mm
55500855 40 x 1.5 16 - 26 40 mm 10 mm 25 mm 34.5 mm
55500865 50 x 1.5 27 - 35 55 mm 12 mm 32 mm 42.5 mm
55500875 63 x 1.5 32 - 42 65 mm 12 mm 44 mm 54.5 mm