SKINTOP® DIX-M 25540
マルチシーリングインサート; M 25; ケーブル挿入口数: 5pc.; 穴径: 4mm; 黒
在庫あり-納期目安:5営業日
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- 1つのケーブルグランドにより複数の電線・ケーブルを簡単に挿入できます。
- ケーブルの複数の挿入により、高密度パッキングが可能です。
- シールインサート材質の高い柔軟なケーブルクランプ。
- すべての穴に電線・ケーブルが入り、未使用の開口部がSKINTOP® DIX-DVシーリングキャップで閉じられていれば、保護等級IP68を達成することができます。
- ケーブルの本数や外径に応じて、さまざまなバージョンをご用意しています。ニトリルゴム(NBR)、フッ素ゴム(FKM)、シリコーン(SI)を使用。
- NBRは耐油性です。
- FKMバージョンは、アルカリ、酸、溶剤への耐性があり、また油耐性もあります。高温の耐熱性があり、+200℃までの使用に最適です。
- シリコンバージョンはECOLAB®の洗浄剤・消毒剤に耐性があり、さまざまな化学薬品への耐性があります。FDA 21 CFR 177.2600に準拠、食品・飲食料品産業で認可されています。異物混入防止の為、青色を採用しています。低温でも非常に柔軟性があり、-50℃の使用にも最適です。
アプリケーション
- Mネジケーブルグランド(SKINTOP®/SKINTOP® CLICK)との使用。
- 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
マルチシーリングインサート
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
ケーブル挿入口数
5 pc.
スロット
なし
全体高さ
9.5 mm
穴径
4 mm
ネジサイズ
M 25
EMCシールド
なし
材質
ニトリルゴム
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
SKINTOP® DIX-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | 穴径 | ケーブル挿入口数 | 材質 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|---|
53316220 | M 16 | 2 mm | 2 pc. | ニトリルゴム | 100 |
53316230 | M 16 | 3 mm | 2 pc. | ニトリルゴム | 100 |
53316240 | M 16 | 4 mm | 2 pc. | ニトリルゴム | 100 |
53316300 | M 16 | 2 mm | 2 pc. | シリコン | 100 |
53316301 | M 16 | 3 mm | 2 pc. | シリコン | 100 |
53316302 | M 20 | 5 mm | 2 pc. | シリコン | 100 |
53316303 | M 20 | 6 mm | 2 pc. | シリコン | 100 |
53316304 | M 25 | 5 mm | 3 pc. | シリコン | 50 |
53316305 | M 25 | 6 mm | 2 pc. | シリコン | 50 |
53316306 | M 25 | 6 mm | 3 pc. | シリコン | 50 |
53316307 | M 25 | 7 mm | 3 pc. | シリコン | 50 |
53316308 | M 32 | 7 mm | 4 pc. | シリコン | 50 |
53316420 | M 16 | 2 mm | 4 pc. | ニトリルゴム | 100 |
53320250 | M 20 | 5 mm | 2 pc. | ニトリルゴム | 100 |
53320260 | M 20 | 6 mm | 2 pc. | ニトリルゴム | 100 |
53320340 | M 20 | 4 mm | 3 pc. | ニトリルゴム | 100 |
53320353 | M 20 | 5.3 mm | 3 pc. | ニトリルゴム | 100 |
53320430 | M 20 | 3 mm | 4 pc. | ニトリルゴム | 100 |
53320440 | M 20 | 4 mm | 4 pc. | ニトリルゴム | 100 |
53320920 | M 20 | 2 mm | 9 pc. | ニトリルゴム | 100 |
53325250 | M 25 | 5 mm | 2 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53325260 | M 25 | 6 mm | 2 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53325350 | M 25 | 5 mm | 3 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53325360 | M 25 | 6 mm | 3 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53325370 | M 25 | 7 mm | 3 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53325450 | M 25 | 5 mm | 4 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53325540 | M 25 | 4 mm | 5 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53325640 | M 25 | 4 mm | 6 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53332270 | M 32 | 7 mm | 2 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53332280 | M 32 | 8 mm | 2 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53332290 | M 32 | 9 mm | 2 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53332370 | M 32 | 7 mm | 3 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53332380 | M 32 | 8 mm | 3 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53332460 | M 32 | 6 mm | 4 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53332470 | M 32 | 7 mm | 4 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53332560 | M 32 | 6 mm | 5 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53332650 | M 32 | 5 mm | 6 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53332840 | M 32 | 4 mm | 8 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53332850 | M 32 | 5 mm | 8 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53332940 | M 32 | 4 mm | 9 pc. | ニトリルゴム | 50 |
53340290 | M 40 | 9 mm | 2 pc. | ニトリルゴム | 25 |
53340310 | M 40 | 10 mm | 3 pc. | ニトリルゴム | 25 |
53340480 | M 40 | 8 mm | 4 pc. | ニトリルゴム | 25 |
53340490 | M 40 | 9 mm | 4 pc. | ニトリルゴム | 25 |
53340580 | M 40 | 8 mm | 5 pc. | ニトリルゴム | 25 |
53340590 | M 40 | 9 mm | 5 pc. | ニトリルゴム | 25 |
53340670 | M 40 | 7 mm | 6 pc. | ニトリルゴム | 25 |
53340860 | M 40 | 6 mm | 8 pc. | ニトリルゴム | 25 |
53340969 | M 40 | 6.9 mm | 9 pc. | ニトリルゴム | 25 |
53350118 | M 50 | 8 mm | 11 pc. | ニトリルゴム | 10 |
53350147 | M 50 | 7 mm | 14 pc. | ニトリルゴム | 10 |
53350164 | M 50 | 4 mm | 16 pc. | ニトリルゴム | 10 |
53350166 | M 50 | 6.0 mm | 16 pc. | ニトリルゴム | 10 |
53350680 | M 50 | 8 mm | 6 pc. | ニトリルゴム | 10 |
53350780 | M 50 | 8 mm | 7 pc. | ニトリルゴム | 10 |
53350870 | M 50 | 7 mm | 8 pc. | ニトリルゴム | 10 |
53420250 | M 20 | 5 mm | 2 pc. | フッ素ゴム | 100 |
53420260 | M 20 | 6 mm | 2 pc. | フッ素ゴム | 100 |
53440969 | M 40 | 6.9 mm | 9 pc. | フッ素ゴム | 25 |
閉じる
すべて表示