SKINTOP® DIX-M 25360
マルチシーリングインサート; M 25; ケーブル挿入口数: 3pc.; 穴径: 6mm; 黒

¥74
在庫あり
型番
53325360
(¥74/PC)
税込
在庫あり-納期目安:5営業日


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® DIX-M 25360 multiple sealing insert -  Primary Image
SKINTOP® DIX-M 25360 multiple sealing insert -  Primary Image SKINTOP® DIX-M 25360 multiple sealing insert -   Secondary Image
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance

特長

  • 1つのケーブルグランドにより複数の電線・ケーブルを簡単に挿入できます。
  • ケーブルの複数の挿入により、高密度パッキングが可能です。
  • シールインサート材質の高い柔軟なケーブルクランプ。
  • すべての穴に電線・ケーブルが入り、未使用の開口部がSKINTOP® DIX-DVシーリングキャップで閉じられていれば、保護等級IP68を達成することができます。
  • ケーブルの本数や外径に応じて、さまざまなバージョンをご用意しています。ニトリルゴム(NBR)、フッ素ゴム(FKM)、シリコーン(SI)を使用。
  • NBRは耐油性です。
  • FKMバージョンは、アルカリ、酸、溶剤への耐性があり、また油耐性もあります。高温の耐熱性があり、+200℃までの使用に最適です。
  • シリコンバージョンはECOLAB®の洗浄剤・消毒剤に耐性があり、さまざまな化学薬品への耐性があります。FDA 21 CFR 177.2600に準拠、食品・飲食料品産業で認可されています。異物混入防止の為、青色を採用しています。低温でも非常に柔軟性があり、-50℃の使用にも最適です。

アプリケーション

  • Mネジケーブルグランド(SKINTOP®/SKINTOP® CLICK)との使用。
  • 屋外使用に最適です。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

マルチシーリングインサート

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

ケーブル挿入口数

3 pc.

スロット

なし

全体高さ

9.5 mm

穴径

6 mm

ネジサイズ

M 25

EMCシールド

なし

材質

ニトリルゴム

カラー

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)
IP 54

防爆エリアでの使用

なし

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

最低温度

-40 °C

最大温度

100 °C

難燃性

なし

耐UV性

なし

耐薬品性

あり

耐酸性

なし

ハロゲンフリー

あり

耐油性

あり

規格・認証

CEマーキング

なし

UKCA マーキング

なし

認証:ECOLAB

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® DIX-Mの全製品

型番 ネジサイズ 穴径 ケーブル挿入口数 材質 梱包単位 (VPE)
53316220 M 16 2 mm 2 pc. ニトリルゴム 100
53316230 M 16 3 mm 2 pc. ニトリルゴム 100
53316240 M 16 4 mm 2 pc. ニトリルゴム 100
53316300 M 16 2 mm 2 pc. シリコン 100
53316301 M 16 3 mm 2 pc. シリコン 100
53316302 M 20 5 mm 2 pc. シリコン 100
53316303 M 20 6 mm 2 pc. シリコン 100
53316304 M 25 5 mm 3 pc. シリコン 50
53316305 M 25 6 mm 2 pc. シリコン 50
53316306 M 25 6 mm 3 pc. シリコン 50
53316307 M 25 7 mm 3 pc. シリコン 50
53316308 M 32 7 mm 4 pc. シリコン 50
53316420 M 16 2 mm 4 pc. ニトリルゴム 100
53320250 M 20 5 mm 2 pc. ニトリルゴム 100
53320260 M 20 6 mm 2 pc. ニトリルゴム 100
53320340 M 20 4 mm 3 pc. ニトリルゴム 100
53320353 M 20 5.3 mm 3 pc. ニトリルゴム 100
53320430 M 20 3 mm 4 pc. ニトリルゴム 100
53320440 M 20 4 mm 4 pc. ニトリルゴム 100
53320920 M 20 2 mm 9 pc. ニトリルゴム 100
53325250 M 25 5 mm 2 pc. ニトリルゴム 50
53325260 M 25 6 mm 2 pc. ニトリルゴム 50
53325350 M 25 5 mm 3 pc. ニトリルゴム 50
53325360 M 25 6 mm 3 pc. ニトリルゴム 50
53325370 M 25 7 mm 3 pc. ニトリルゴム 50
53325450 M 25 5 mm 4 pc. ニトリルゴム 50
53325540 M 25 4 mm 5 pc. ニトリルゴム 50
53325640 M 25 4 mm 6 pc. ニトリルゴム 50
53332270 M 32 7 mm 2 pc. ニトリルゴム 50
53332280 M 32 8 mm 2 pc. ニトリルゴム 50
53332290 M 32 9 mm 2 pc. ニトリルゴム 50
53332370 M 32 7 mm 3 pc. ニトリルゴム 50
53332380 M 32 8 mm 3 pc. ニトリルゴム 50
53332460 M 32 6 mm 4 pc. ニトリルゴム 50
53332470 M 32 7 mm 4 pc. ニトリルゴム 50
53332560 M 32 6 mm 5 pc. ニトリルゴム 50
53332650 M 32 5 mm 6 pc. ニトリルゴム 50
53332840 M 32 4 mm 8 pc. ニトリルゴム 50
53332850 M 32 5 mm 8 pc. ニトリルゴム 50
53332940 M 32 4 mm 9 pc. ニトリルゴム 50
53340290 M 40 9 mm 2 pc. ニトリルゴム 25
53340310 M 40 10 mm 3 pc. ニトリルゴム 25
53340480 M 40 8 mm 4 pc. ニトリルゴム 25
53340490 M 40 9 mm 4 pc. ニトリルゴム 25
53340580 M 40 8 mm 5 pc. ニトリルゴム 25
53340590 M 40 9 mm 5 pc. ニトリルゴム 25
53340670 M 40 7 mm 6 pc. ニトリルゴム 25
53340860 M 40 6 mm 8 pc. ニトリルゴム 25
53340969 M 40 6.9 mm 9 pc. ニトリルゴム 25
53350118 M 50 8 mm 11 pc. ニトリルゴム 10
53350147 M 50 7 mm 14 pc. ニトリルゴム 10
53350164 M 50 4 mm 16 pc. ニトリルゴム 10
53350166 M 50 6.0 mm 16 pc. ニトリルゴム 10
53350680 M 50 8 mm 6 pc. ニトリルゴム 10
53350780 M 50 8 mm 7 pc. ニトリルゴム 10
53350870 M 50 7 mm 8 pc. ニトリルゴム 10
53420250 M 20 5 mm 2 pc. フッ素ゴム 100
53420260 M 20 6 mm 2 pc. フッ素ゴム 100
53440969 M 40 6.9 mm 9 pc. フッ素ゴム 25
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中