SKINTOP® GMP-GL-M 32X1.5 RAL 7035 LGY
ロックナット; M 32; レンチサイズ: 41mm; ライトグレー; PA(ポリアミド); ハロゲンフリー;
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
UKCA marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
特長
- グラスファイバー強化ポリアミドによる高い安定性。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。(UL認証を受けたSKINTOP®プラスチックケーブルグランドとの組み合わせでのみ有効です。)
- UL94 V-2 (プラスチックの可燃性試験)に準拠した自己消火性。
- 接続面により、スパナを使用して簡単に組立ができ、ハウジングをひっかき傷から保護します。
アプリケーション
- SKINTOP® /SKINDICHT® ケーブルグランドをアプリケーション(エンクロージャーなど)の内側かた固定するためのものです。
- 貫通穴が1つでネジのない薄肉のハウジング用。
- 優れた耐油性および耐薬品性。
- 黒色はUV耐性があり、屋外使用に適しています。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
グラスファイバー補強
あり
厚さ
7 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ規格
DIN EN 60423
六角コーナー寸法
45.1 mm
レンチサイズ
41
EMCシールド
なし
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
カラー
ライトグレー
色:RALカラー
RAL 7035
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
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
SKINTOP® GMP-GL-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) | |
---|---|---|---|---|
53119000 | M 12 | シルバーグレー | 100 | |
53119003 | M 12 | ライトグレー | 100 | |
53119010 | M 16 | シルバーグレー | 100 | |
53119013 | M 16 | ライトグレー | 100 | |
53119020 | M 20 | シルバーグレー | 100 | |
53119023 | M 20 | ライトグレー | 100 | |
53119030 | M 25 | シルバーグレー | 100 | |
53119033 | M 25 | ライトグレー | 100 | |
53119040 | M 32 | シルバーグレー | 100 | |
53119043 | M 32 | ライトグレー | 100 | |
53119050 | M 40 | シルバーグレー | 25 | |
53119053 | M 40 | ライトグレー | 25 | |
53119060 | M 50 | シルバーグレー | 25 | |
53119063 | M 50 | ライトグレー | 25 | |
53119070 | M 63 | シルバーグレー | 25 | |
53119073 | M 63 | ライトグレー | 25 | |
53119100 | M 12 | 黒 | 100 | |
53119110 | M 16 | 黒 | 100 | |
53119120 | M 20 | 黒 | 100 | |
53119130 | M 25 | 黒 | 100 | |
53119140 | M 32 | 黒 | 100 | |
53119150 | M 40 | 黒 | 25 | |
53119160 | M 50 | 黒 | 25 | |
53119170 | M 63 | 黒 | 25 |
閉じる
すべて表示