SKINDICHT BLK-GL-M 20 X 1.5 +O-RING BK

プラスチック製封止プラグ,保護等級:IP68,ネジタイプ:M20,色:黒(RAL9005相当),温度範囲:-20℃~+100℃,材質:ポリアミド,O-リング材質:NBR(ニトリルゴム),CEマーキング,

¥104
在庫あり
型番
52006126
(¥104/PC)
税込
製品情報(PDF)
在庫あり-納期目安:5営業日


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

  • SKINDICHT® BLK-GL-M、グラスファイバー強化ポリアミド製ブラインドプラグ、高安定性、ネジ穴遮蔽用

アプリケーション

  • 制御盤製造
  • 配電盤
  • 中継ボックス

製品構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

製品特徴

  • ドライバーで取付

温度範囲

  • -40°C~+100°C

保護等級

  • IP 54
  • IP 68 (Oリング付きの場合)

  • シルバーグレー(RAL 7001)ライトグレー(RAL 7035)黒(RAL 9005)

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド用プラグ

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: スクリュープラグ

SKINDICHT® BLK-GL-Mの全製品

型番 型指定/サイズ 全長、C (mm) ネジ長さ、D (mm) 外径Ø (mm) アクション
52006101 M 12 x 1,5 8.0 6 mm 15.0
52006111 M 16 x 1,5 9.0 6 mm 20.0
52006121 M 20 x 1,5 9.5 6 mm 24.0
52006131 M 25 x 1,5 11.5 8 mm 30.0
52006141 M 32 x 1,5 12.0 8 mm 37.0
52006151 M 40 x 1,5 13.0 8 mm 46.0
52006161 M 50 x 1,5 15.0 10 mm 56.0
52006171 M 63 x 1,5 17.0 12 mm 70.0
52006100 M 12 x 1,5 8.0 6 mm 15.0
52006110 M 16 x 1,5 9.0 6 mm 20.0
52006120 M 20 x 1,5 9.5 6 mm 24.0
52006130 M 25 x 1,5 11.5 8 mm 30.0
52006140 M 32 x 1,5 12.0 8 mm 37.0
52006150 M 40 x 1,5 13.0 8 mm 46.0
52006160 M 50 x 1,5 15.0 10 mm 56.0
52006170 M 63 x 1,5 17.0 12 mm 70.0
52006103 M 12 x 1,5 8.0 6 mm 15.0
52006113 M 16 x 1,5 9.0 6 mm 20.0
52006123 M 20 x 1,5 9.5 6 mm 24.0
52006133 M 25 x 1,5 11.5 8 mm 30.0
52006143 M 32 x 1,5 12.0 8 mm 37.0
52006153 M 40 x 1,5 13.0 8 mm 46.0
52006163 M 50 x 1,5 15.0 10 mm 56.0
52006173 M 63 x 1,5 17.0 12 mm 70.0
52006109 M 12 x 1,5 8.0 6 mm 15.0
52006119 M 16 x 1,5 9.0 6 mm 20.0
52006129 M 20 x 1,5 9.5 6 mm 24.0
52006139 M 25 x 1,5 11.5 8 mm 30.0
52006149 M 32 x 1,5 12.0 8 mm 37.0
52006159 M 40 x 1,5 13.0 8 mm 46.0
52006169 M 50 x 1,5 15.0 10 mm 56.0
52006179 M 63 x 1,5 17.0 12 mm 70.0
52006107 M 12 x 1,5 8.0 6 mm 15.0
52006117 M 16 x 1,5 9.0 6 mm 20.0
52006127 M 20 x 1,5 9.5 6 mm 24.0
52006137 M 25 x 1,5 11.5 8 mm 30.0
52006147 M 32 x 1,5 12.0 8 mm 37.0
52006157 M 40 x 1,5 13.0 8 mm 46.0
52006167 M 50 x 1,5 15.0 10 mm 56.0
52006177 M 63 x 1,5 17.0 12 mm 70.0
52006106 M 12 x 1,5 8.0 6 mm 15.0
52006116 M 16 x 1,5 9.0 6 mm 20.0
52006126 M 20 x 1,5 9.5 6 mm 24.0
52006136 M 25 x 1,5 11.5 8 mm 30.0
52006146 M 32 x 1,5 12.0 8 mm 37.0
52006156 M 40 x 1,5 13.0 8 mm 46.0
52006166 M 50 x 1,5 15.0 10 mm 56.0
52006176 M 63 x 1,5 17.0 12 mm 70.0