H05V-K 1X1 BK
単線; 1X1; 黒; コイル巻; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 認証:◁HAR▷; 固定配線

¥132
在庫切れ
型番
4510013S
(¥132/M)
税込

一時的な在庫切れ

H05V-K 1X1 BK single core -  Primary Image
H05V-K 1X1 BK single core -  Primary Image H05V-K 1X1 BK single core -   Secondary Image
flame-retardant
flame-retardant
CE marked
CE marked
Harmonisation marking
Harmonisation marking

特長

  • 欧州整合規格H05V-Kに準拠して製造されており、安全性と品質が証明された◁HAR▷テストマークが付いています。
  • ◁HAR▷ケーブルはヨーロッパ市場で広く普及しています。
  • 異なる色の線心識別もあります。
  • また大型の段ボール箱もご用意しています。
  • EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。

アプリケーション

  • 機械内部回路の配線用。
  • 照明の配線用。
  • 固定配線、保護状態での設置向け
  • 等電位ボンディング用のオープンレイ用ケーブルトレイに使用可能です。
  • -40℃まで使用可能です。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

単線

重量

15 kg/km

銅指数

9.600 kg/km

銅指数 (lb)

64.500 lb/10,000 ft

単線パッケージタイプ

コイル巻

Length per PU

250 m

電気特性

定格電圧

U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC

試験電圧

2 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

製品構成

◁HAR▷規格タイプ

H05V-K

ケーブル寸法

1X1

導体サイズ (mm2)

1 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

線心数

1

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

電線色

電線・単線の識別

単色

製品特性

使用範囲

固定配線

最小曲げ半径(固定配線時)

4 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

11.2 mm

最小曲げ半径(慎重な曲げの場合)

2 x 外径

固定配線時の温度範囲

-40 °C まで 70 °C

設置最低温度

5 °C

最大取付温度

70 °C

最小保管温度

5 °C

最大保管温度

40 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

なし

耐候性

なし

耐オゾン性

なし

ハロゲンフリー

なし

耐油性

なし

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

なし

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20

認証:VDE

なし

認証:◁HAR▷

あり

EN製品規格

EN 50525-2-31

CPR燃焼性分類

Eca

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

H05V-K <lt/>HAR<gt/>の全製品

型番 導体サイズ (mm2) 電線色 単線パッケージタイプ Length per PU 最大外径 銅指数 重量
4510001 0.5 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510001S 0.5 mm² 緑/黄 コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510002 0.75 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510002S 0.75 mm² 緑/黄 コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510002X 0.75 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510003 1 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510003S 1 mm² 緑/黄 コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510003X 1 mm² 緑/黄 コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510011 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510011S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510011X 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510012 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510012S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510012X 0.75 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 12 kg/km
4510013 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510013S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510013X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510021 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510021S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510021X 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510022 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510022S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510022X 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510023 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510023S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510023X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510031 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510031S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510032 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510032S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510033 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510033S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510033X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510041 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510041S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510041X 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510042 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510042S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510042X 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510043 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510043S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510043X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510051 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510051S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510051X 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510052 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510052S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510052X 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510053 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510053S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510053X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510061 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510061S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510061X 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510062 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510062S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510062X 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510063 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510063S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510063X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510071 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510071S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510072 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510072S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510072X 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510073 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510073S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510081 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510081S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510082 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510082S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510083 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510083S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510091 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510091S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510092 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510092S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510092X 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510093 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510093S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510093X 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510101S 0.5 mm² 透明 コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510102S 0.75 mm² 透明 コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510103S 1 mm² 透明 コイル巻 250 m 9.600 kg/km 16 kg/km
4510111 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510111S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510112 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510112S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510113 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510113S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510121 0.5 mm² コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510121S 0.5 mm² コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510122 0.75 mm² コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510122S 0.75 mm² コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510123 1 mm² コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510123S 1 mm² コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510141 0.5 mm² ダークブルー コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510141S 0.5 mm² ダークブルー コイル巻 250 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510141X 0.5 mm² ダークブルー コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510142 0.75 mm² ダークブルー コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510142S 0.75 mm² ダークブルー コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510142X 0.75 mm² ダークブルー コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510143 1 mm² ダークブルー コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510143S 1 mm² ダークブルー コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510143X 1 mm² ダークブルー コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510161 0.5 mm² 群青 コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510162 0.75 mm² 群青 コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510162S 0.75 mm² 群青 コイル巻 250 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510163 1 mm² 群青 コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510163S 1 mm² 群青 コイル巻 250 m 9.600 kg/km 15 kg/km
4510921 0.5 mm² ダークブルー/白 コイル巻 100 m 4.800 kg/km 9 kg/km
4510922 0.75 mm² ダークブルー/白 コイル巻 100 m 7.200 kg/km 12 kg/km
4510923 1 mm² ダークブルー/白 コイル巻 100 m 9.600 kg/km 15 kg/km
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中