ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 4x2xAWG23 LSZH
イーサネットケーブル; 固定配線; Cat.7A; S/FTP; ハロゲンフリー; 黃
特長
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 最大10 Gbit/sのCat.7A性能。
- 1000MHzまでの周波数帯域で、アナログ・デジタル信号の伝送に対応。
- EIA/TIA-568、TSB36およびISO/IEC 11801/EN 50173(リンククラスFA)に準拠した伝送要件を満足しています。
- ペアホイルシールドと銅編組シールドの二重シールド(S/FTP)により、電磁干渉に対する保護を実現しています。
- IEC 60332-3-25(垂直ケーブルまたはワイヤバンドルの燃焼試験)に準拠したハロゲンフリーケーブル。
- 4ペアの標準ケーブル、または配線工数削減するためのデュプレックスケーブルバージョンもあります。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した建築物の配線用。
- 最大ケーブル長100m(設置場所で90m、ワークステーションで10m)の水平フロア配線用。
- 10GBase-TまでのすべてのLANネットワークおよびイーサネットアプリケーションに最適。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
56 kg/km
銅指数
30.000 kg/km
銅指数 (lb)
161.280 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
1 kV
DCループ抵抗(@20℃)
160 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
10000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.79 c
製品構成
線心数/サイズ
4x2x23/1AWG
導体サイズ (mm2)
0.25 mm²
導体サイズ(AWG)
23 AWG
素線数
1
導体材質
裸銅
アース線含む
なし
線心数
8
ペア数
4
ペアシールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
S/FTP
アーマード付
なし
防鼠加工有
なし
導体外径
1.3 mm
最小外径
7.2 mm
外径
7.4 mm
最大外径
7.6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
ハロゲンフリー
シース色
黃
シース色:RALカラー
RAL 1003
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
固定配線
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
30.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
60.8 mm
固定配線時の温度範囲
-20 °C まで 60 °C
温度、移動配線時
0 °C まで 50 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-3-24
に準拠した燃焼腐食性ガス
IEC 60754-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
IEC 60754-2
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.7A
Fast Connect(FC)仕様
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
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7Aの全製品
型番 | 線心数/サイズ | ケーブル形状 | に準拠した難燃性 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2170971 | 4x2x23/1AWG | 丸形 | IEC 60332-3-24 | 7.4 mm | 30.000 kg/km | 56 kg/km |
2170972 | 2x(4x2x23/1AWG) | 分離可能ツインタイプ | IEC 60332-3-24 | 7.4 mm | 60.000 kg/km | 113 kg/km |
2170980 | 4x2x23/1AWG | 丸形 | IEC 60332-1-2 | 7.2 mm | 30.000 kg/km | 50 kg/km |
2170981 | 2x(4x2x23/1AWG) | 分離可能ツインタイプ | IEC 60332-1-2 | 7.2 mm | 60.000 kg/km | 101 kg/km |