ETHERLINE® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24
イーサネットケーブル; 固定配線; Cat.5e; SF/UTP; PVC; 灰
特長
- イーサネット技術による高速なデータ通信。
- 最大100 Mbit/sのCat.5e性能。
- 堅牢なPVCアウターシースやハロゲンフリーLSZHアウターシースが利用可能。
- EU指令305/2011(BauPVO/CPR)に基づいて分類された燃焼挙動で、型番はwww.lappkabel.de/cpr で選択。
アプリケーション
- EN 50173およびISO/IEC 11801に準拠した建築物の配線用。
- 最大ケーブル長100m(設置場所で90m、ワークステーションで10m)の水平フロア配線用。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
49 kg/km
銅指数
28.000 kg/km
銅指数 (lb)
188.152 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
1 kV
試験電圧 心/シールド
1 kV
DCループ抵抗(@20℃)
166.0 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
1000 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.70 c
製品構成
線心数/サイズ
4x2x24/1AWG
導体サイズ(AWG)
24 AWG
素線数
1
アース線含む
なし
線心数
8
ペア数
4
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
アーマード付
なし
防鼠加工有
なし
導体外径
1.05 mm
最小外径
6.1 mm
外径
6.3 mm
最大外径
6.5 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PE(ポリエチレン)
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
灰
シース色:RALカラー
RAL 7035
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
固定配線
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
26.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
8 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
52.0 mm
固定配線時の温度範囲
-20 °C まで 60 °C
温度、移動配線時
0 °C まで 50 °C
最大取付温度
50 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
なし
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様