ETHERLINE® Y CAT.5e BK 2x2xAWG22/7
イーサネットケーブル; 柔軟性; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET®アプリケーション: タイプC; Cat.5e; SF/UTP; PVC; 黒
特長
- スタークワッド撚線や、ホイルシールドと銅編組シールドの二重シールドによって、高いカバー率(SF/UTP)を実現し、電磁波に対する耐性が向上。
- IPカメラやアクセスポイントなど、低消費電力を必要とするネットワーク機器の電源とデータを同時に供給するためのPoE(Power-over-Ethernet)に対応したケーブルです。
- 最大100 Mbit/sのCat.5性能。
- 100 MHzまでの周波数帯域でのアナログ・デジタル信号の伝送に対応。
アプリケーション
- PROFINETネットワーク(タイプC)での可動使用。
- EtherCATおよびEtherNET/IPアプリケーションにも最適。
- 固定・移動配線。
- 乾燥または湿潤な環境で使用可能です。
- PVCシースには耐酸性および耐アルカリ性があり、特定の耐油性があります。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ETHERLINE®
製品タイプ
イーサネットケーブル
重量
59 kg/km
銅指数
30.400 kg/km
銅指数 (lb)
204.300 lb/10,000 ft
フィールドバスまたはイーサネット
PROFINET
電気特性
定格電圧
48 V AC rms まで IEC
定格電圧:線間
50 V AC rms まで IEC
試験電圧/心-心
1 kV
試験電圧 心/シールド
0.5 kV
DCループ抵抗(@20℃)
115 Ω/km
最小絶縁抵抗
5 GΩ*km
サージインピーダンス
100 Ω
最大伝送速度
100 Mbit/s
Nominal velocity of propagation
0.67 c
製品構成
線心数/サイズ
2x2x22/7AWG
ケーブル寸法
2X2X22 AWG
導体サイズ (mm2)
0.34 mm²
導体サイズ(AWG)
22 AWG
素線数
7
導体材質
裸銅
導体撚線
7本撚線
アース線含む
なし
線心数
4
ペア数
2
ツイストタイプ
スタークアッド
撚線による巻線
プラスチックテープ
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
シールド 短縮形
SF/UTP
一括シールドのカバー率
85 %
防鼠加工有
なし
導体外径
1.5 mm
外径
6.2 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PO(ポリオレフィン)
絶縁体材質 短縮形
PO
シース材質
PVC
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
カラー
製品特性
使用範囲
柔軟性
PROFINET®アプリケーション
タイプC
連続屈曲用
なし
巻き取り可能
なし
最小曲げ半径(固定配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
62.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
93.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-10 °C まで 70 °C
設置最低温度
-10 °C
最大取付温度
70 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN 50525-1 (黒色シースケーブルは屋外使用に好適です。)
ハロゲンフリー
なし
耐油性
なし
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
イーサネットケーブルカテゴリ
Cat.5e
Fast Connect(FC)仕様
なし
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
なし
認証:UL listed
なし
認証:cRU
なし
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
なし
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
認証:DNV/GL
なし
認証:ECOLAB
なし
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- PROFINET®は、PNO(PROFIBUS協会)の登録商標です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ETHERLINE® PN Y Cat.5e BKの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
2170901 | 2x2x22/7AWG | 30.400 kg/km | 59 kg/km |