ETHERLINE Cat.5 ARM

Cat.5,産業用イーサネットケーブル,用途:アーマード/固定配線,ケーブル外径:Φ9.3,導体サイズx対数:AWG22/1x4心(スタークアッド),シールド構成:SF/UTP(一括2重シールド),絶縁体材質:ポリエチレン,絶縁体色:白/黄/青/橙,シース材質:PVC(インナーシース)/PE(アウターシース),インナーシース色:緑(RAL6018相当)/アウターシース色:黒(RAL9005相当),直接埋設,防鼠,温度範囲:-40℃~+70℃(固定),PROFINET,EtherCAT/EtherNet IP,

¥1,032
在庫あり
型番
2170496
(¥1,032/M)
税込
製品情報(PDF)
在庫あり-納期目安:7営業日
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

  • 産業用イーサネットケーブルCat.5 (直接埋設用、防鼠加工)、PROFINET用タイプC、PEアウターシース

アプリケーション

  • EtherCATおよびEtherNet/IPアプリケーションに最適
  • 屋外での使用に最適、耐UV性
  • PROFINET用タイプC、ただし固定使用
  • 直接埋設に最適

製品構成

  • 裸銅単線
  • 心線絶縁: PE
  • スタークアッド
  • SF/UTP: 錫メッキ銅編線およびプラスチックラミネートアルミ箔での全体的なシールド
  • Cat.5アプリケーション用のPROFINETに準拠したカラーコード
  • PVC製インナーシース(緑のRAL6018)2層錫メッキスチールテープ
  • 黒いポリエチレン(PE)製アウターシース

製品特徴

  • FastConnect (FC)ケーブルデザイン

最小曲げ半径

  • 設置中: 15 x 外径
  • 固定使用: 10 x 外径

温度範囲

  • 設置中: -20 °C~+60 °C
  • 固定使用: -40°C~+70°C

耐電圧

  • 芯 / 芯: 2000 V
  • 心 / シールド: 2000 V

ピーク動作電圧

  • (電源用途は不可) 125 V

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: データケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 6.0 Class-Description: データケーブル

ETHERLINE® Cat.5 ARMの全製品

型番 型指定 ペア数および導体毎のAWG 最大 線心径(mm) 外径(mm) 重量 (kg/km) アクション
2170496 ETHERLINE® Cat.5 ARM 2 x 2 x AWG22/1 1.5 mm 6.5 / 9.3 124 kg/km