FC STRIP PLUS SPARE BLADES 3PCS
ワイヤーストリッパー; ケーブル直径: 2.5mm - 8.0mm;
¥13,561
在庫あり
型番
21124092
(¥13,561/PC)
税込
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
特長
- すぐに接続できるストリッピング - アウターシースと銅シールド編線をワンステップで簡単に剥がします
- ケーブルの破損を防止
アプリケーション
- 外径2.5~8.0 mmのFast Connect導体用の2レベル分解工具
- 他のブレードも特注可能
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
ワイヤーストリッパー
納入範囲
ブレードカートリッジ付属
重量
7.000 g
梱包単位 (VPE)
1.000
適合対象:
Fast Connectケーブルイーサネット
製品構成
全長
116 mm
全体幅
26 mm
全体高さ
45 mm
最小ケーブル外径
2.5 mm
ケーブル最大外径
8.0 mm
シースのストリッピング長
6.5 mm
カラー
橙/黒
規格・認証
CEマーキング
なし
UKCA マーキング
なし
認証:VDE
なし
認証:TÜV
なし
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。