ÖLFLEX® ROBOT F1 3G2,5
ロボットケーブル; 3G2,5; 線心識別: ナンバリング; PUR; U0/U: 300 / 500 V; 認証:RU; 捻り
一時的な在庫切れ
特長
- 最大限の応用範囲を持つプレミアム製品。
- 高い柔軟性のあるケーブルデザインにより、製品の性能を最大限に引き出すことができます。
- 特殊な心線の撚り合わせにより、可動と捻転動作を同時に行うことができる(捻転は最大±360 /m)。
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
- 高耐候性で、幅広い温度範囲での使用に適しています。
- 屈曲試験:1000万回実施済み
- 軸方向の捻り角度でも保全周期が長いことで、コスト削減し、機械の効率性を向上できます。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
アプリケーション
- 産業用ロボットや機械可動部のねじれ動作に対して使用可能です。
- ケーブル設計により、水平移動距離10 mまでの移動距離での高可動使用が可能です。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- 屋外使用に最適です。
- -40℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
ロボットケーブル
重量
0.136 kg
銅指数
72.000 kg/km
銅指数 (lb)
483.800 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC
定格電圧
1000 V AC rms まで UL AWM1000 V AC rms まで cRU AWM
試験電圧
3 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
線心数/サイズ
3G2,5
導体サイズ (mm2)
2.5 mm²
導体サイズ(AWG)
14 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
極細撚線
アース線含む
あり
線心数
3
ペア数
1
ペアシールドのタイプ
錫メッキ銅線のスパイラルシールド
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
PTFEホイル
シールド付き
なし
外径
9.1 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
チャコールグレー
シース色:RALカラー
RAL 7016
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
捻り柔軟性ケーブルキャリア
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
36.4 mm
最小曲げ半径(可動時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
91.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
10 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
91.0 mm
捻れ
で +/- 360 °/m および min. -40 °C 最大 10000000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
-50 °C まで 80 °C まで IEC まで 80 °C まで UL AWM まで 80 °C まで CSA AWM
温度、移動配線時
-40 °C まで 80 °C まで IEC まで 80 °C まで UL AWM まで 80 °C まで CSA AWM
可動時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C まで IEC まで 80 °C まで UL AWM まで 80 °C まで CSA AWM
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
耐候性
あり
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
あり
低粘着シース面
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
あり
認証:UL AWM
20940 まで UL 758 (e-file number: E213974)10258 まで UL 758 (e-file number: E213974)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E213974)
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
ÖLFLEX® ROBOT F1の全製品
型番 | 線心数/サイズ | 線心識別 | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
0029590 | 7X0,25 | カラー | 16.800 kg/km | 0.062 kg | |
0029591 | 12X0,25 | カラー | 30.000 kg/km | 0.122 kg | |
0029592 | 18X0,25 | カラー | 45.000 kg/km | 0.156 kg | |
0029593 | 25X0,25 | カラー | 60.000 kg/km | 0.205 kg | |
0029594 | 2X0,34 | カラー | 7.000 kg/km | 0.038 kg | |
0029595 | 3X0,34 | カラー | 10.000 kg/km | 0.038 kg | |
0029596 | 4X0,34 | カラー | 15.000 kg/km | 0.048 kg | |
0029599 | 12X0,34 | カラー | 40.000 kg/km | 0.130 kg | |
0029600 | 18X0,34 | カラー | 60.000 kg/km | 0.170 kg | |
0029601 | 25X0,34 | カラー | 83.000 kg/km | 0.220 kg | |
0029608 | 18G0,5 | ナンバリング | 84.000 kg/km | 0.202 kg | |
0029609 | 25G0,5 | ナンバリング | 120.000 kg/km | 0.284 kg | |
0029610 | 2X1,0 | ナンバリング | 19.000 kg/km | 0.060 kg | |
0029611 | 3G1,0 | ナンバリング | 28.000 kg/km | 0.071 kg | |
0029612 | 4G1,0 | ナンバリング | 38.000 kg/km | 0.087 kg | |
0029614 | 7G1,0 | ナンバリング | 65.000 kg/km | 0.141 kg | |
0029615 | 12G1,0 | ナンバリング | 110.000 kg/km | 0.237 kg | |
0029616 | 14G1 | ナンバリング | 128.000 kg/km | 0.257 kg | |
0029617 | 16G1+(2X1) | ナンバリング | 190.000 kg/km | 0.346 kg | |
0029618 | 18G1,0 | ナンバリング | 170.000 kg/km | 0.349 kg | |
0029619 | 23G1+(2X1) | ナンバリング | 250.000 kg/km | 0.461 kg | |
0029620 | 25G1,0 | ナンバリング | 240.000 kg/km | 0.407 kg | |
0029621 | 34G1,0 | ナンバリング | 320.000 kg/km | 0.600 kg | |
0029622 | 41G1,0 | ナンバリング | 390.000 kg/km | 0.753 kg | |
0029624 | 4G1,5 | ナンバリング | 57.000 kg/km | 0.114 kg | |
0029625 | 5G1,5 | ナンバリング | 72.000 kg/km | 0.141 kg | |
0029627 | 7G1,5 | ナンバリング | 101.000 kg/km | 0.187 kg | |
0029629 | 12G1,5 | ナンバリング | 170.000 kg/km | 0.294 kg | |
0029630 | 18G1,5 | ナンバリング | 259.000 kg/km | 0.450 kg | |
0029631 | 25G1,5 | ナンバリング | 360.000 kg/km | 0.661 kg | |
0029632 | 3G2,5 | ナンバリング | 72.000 kg/km | 0.136 kg | |
0029641 | 4G6 | ナンバリング | 220.000 kg/km | 0.330 kg |