ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G25
ロボットケーブル; 3G25; 線心識別: ナンバリング; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 捻り

¥13,573
在庫あり
型番
0028187
(¥13,573/M)
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G25 robot cable -  Primary Image
ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G25 robot cable -  Primary Image ÖLFLEX® ROBOT 900 P 3G25 robot cable -   Secondary Image
torsion resistant
torsion resistant
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked

特長

  • 高い柔軟性のあるケーブルデザインにより、製品の性能を最大限に引き出すことができます。
  • 特殊な心線の撚り合わせにより、可動と捻転動作を同時に行うことができる(捻転は最大±360 /m)。
  • 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
  • 高耐候性で、幅広い温度範囲での使用に適しています。
  • 捻転試験500万回対応。
  • 軸方向の捻り角度でも保全周期が長いことで、コスト削減し、機械の効率性を向上できます。
  • ケーブル外径が小さく、省スペースです。

アプリケーション

  • 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
  • 産業用ロボットや機械可動部のねじれ動作に対して使用可能です。
  • ケーブル設計により、水平移動距離10 mまでの移動距離での高可動使用が可能です。
  • PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
  • PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
  • 屋外使用に最適です。
  • -40℃までの柔軟性。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

ロボットケーブル

重量

1120 kg/km

銅指数

720.000 kg/km

銅指数 (lb)

4837.700 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC

試験電圧

3 kV

に準拠した許容電流値

VDE 0298-4

製品構成

線心数/サイズ

3G25

導体サイズ (mm2)

25 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

極細撚線

アース線含む

あり

線心数

3

ペア数

1

ペアシールドのタイプ

錫メッキ銅線のスパイラルシールド

ツイストタイプ

層撚り

撚線による巻線

PTFEホイル

シールド付き

なし

外径

26.2 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

TPE(熱可塑性エラストマー)

絶縁体材質 短縮形

TPE

シース材質

PUR(ポリウレタン)

シース材質、短縮形

PUR

シース色

シース色:RALカラー

RAL 9005

線心識別

ナンバリング

線心識別

EN 50334
VDE 0293-1

製品特性

使用範囲

捻り
柔軟性

連続屈曲用

あり

捻れ負荷用

あり

最小曲げ半径(固定配線時)

4 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

104.8 mm

最小曲げ半径(可動時)

15 x 外径

最小曲げ半径(mm)(可動時)

393.0 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

393.0 mm

捻れ

で +/- 360 °/m および min. -40 °C 最大 5000000 捻転サイクル

固定配線時の温度範囲

-50 °C まで 80 °C

温度、移動配線時

-40 °C まで 80 °C

可動時の温度範囲

-40 °C まで 80 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

あり

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)

耐候性

あり

耐薬品性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

による耐油性

EN 50363-10-2

PWISフリー

あり

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

低粘着シース面

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® ROBOT 900 Pの全製品

型番 線心数/サイズ 線心識別 外径 銅指数 重量
0028110 7x0,25 カラー 6.2 mm 16.800 kg/km 50 kg/km
0028116 25x0,25 カラー 10.2 mm 60.000 kg/km 138 kg/km
0028145 18G0,5 ナンバリング 11.2 mm 86.400 kg/km 170 kg/km
0028146 25G0,5 ナンバリング 13.3 mm 120.000 kg/km 249 kg/km
0028160 4G0,75 ナンバリング 6.6 mm 28.800 kg/km 61 kg/km
0028164 14G0,75 ナンバリング 11.2 mm 100.800 kg/km 180 kg/km
0028170 2X1 ナンバリング 6.2 mm 19.200 kg/km 46 kg/km
0028171 3G1 ナンバリング 6.5 mm 29.000 kg/km 59 kg/km
0028172 4G1 ナンバリング 7 mm 38.400 kg/km 76 kg/km
0028174 7G1 ナンバリング 9.3 mm 67.200 kg/km 131 kg/km
0028176 12G1 ナンバリング 11.5 mm 115.200 kg/km 202 kg/km
0028178 18G1 ナンバリング 13.2 mm 172.800 kg/km 287 kg/km
0028180 25G1 ナンバリング 16.4 mm 240.000 kg/km 415 kg/km
0028181 3G2,5 ナンバリング 9.3 mm 72.000 kg/km 124 kg/km
0028182 4G2,5 ナンバリング 10.1 mm 96.000 kg/km 157 kg/km
0028185 16G1+(2X1) ナンバリング 16 mm 195.000 kg/km 362 kg/km
0028186 23G1+(2X1) ナンバリング 17.3 mm 262.000 kg/km 436 kg/km
0028187 3G25 ナンバリング 26.2 mm 720.000 kg/km 1120 kg/km
0028188 2x0,34 カラー 5 mm 7.000 kg/km 28 kg/km
0028189 3G35 ナンバリング 28.8 mm 1008.000 kg/km 1469 kg/km
0028190 34G1 ナンバリング 19.9 mm 326.400 kg/km 572 kg/km
0028191 41G1 ナンバリング 22.3 mm 393.600 kg/km 667 kg/km
0028198 18G1,5 ナンバリング 15.8 mm 259.200 kg/km 406 kg/km
0028400 3G16 ナンバリング 21.4 mm 460.800 kg/km 728 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中