ÖLFLEX® ROBOT 900 P 4G0,75
ロボットケーブル; 4G0,75; 線心識別: ナンバリング; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 捻り
特長
- 高い柔軟性のあるケーブルデザインにより、製品の性能を最大限に引き出すことができます。
- 特殊な心線の撚り合わせにより、可動と捻転動作を同時に行うことができる(捻転は最大±360 /m)。
- 摩耗・擦り傷・切り傷に強いPUR(ポリウレタン)シースを採用しているため、耐久性に優れた製品です。
- 高耐候性で、幅広い温度範囲での使用に適しています。
- 捻転試験500万回対応。
- 軸方向の捻り角度でも保全周期が長いことで、コスト削減し、機械の効率性を向上できます。
- ケーブル外径が小さく、省スペースです。
アプリケーション
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- 産業用ロボットや機械可動部のねじれ動作に対して使用可能です。
- ケーブル設計により、水平移動距離10 mまでの移動距離での高可動使用が可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- 屋外使用に最適です。
- -40℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
ロボットケーブル
重量
61 kg/km
銅指数
28.800 kg/km
銅指数 (lb)
193.500 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC
試験電圧
3 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
線心数/サイズ
4G0,75
導体サイズ (mm2)
0.75 mm²
導体材質
裸銅
導体撚線
極細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
PTFEホイル
シールド付き
なし
外径
6.6 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
TPE(熱可塑性エラストマー)
絶縁体材質 短縮形
TPE
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
黒
シース色:RALカラー
RAL 9005
線心識別
ナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
捻り柔軟性
連続屈曲用
あり
捻れ負荷用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
26.4 mm
最小曲げ半径(可動時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
99.0 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
99.0 mm
捻れ
で +/- 360 °/m および min. -40 °C 最大 5000000 捻転サイクル
固定配線時の温度範囲
-50 °C まで 80 °C
温度、移動配線時
-40 °C まで 80 °C
可動時の温度範囲
-40 °C まで 80 °C
難燃性
あり
に準拠した難燃性
IEC 60332-1-2
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)
耐候性
あり
耐薬品性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-10-2
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低粘着シース面
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
ÖLFLEX® ROBOT 900 Pの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 線心識別 | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0028110 | 7x0,25 | カラー | 6.2 mm | 16.800 kg/km | 50 kg/km |
0028116 | 25x0,25 | カラー | 10.2 mm | 60.000 kg/km | 138 kg/km |
0028145 | 18G0,5 | ナンバリング | 11.2 mm | 86.400 kg/km | 170 kg/km |
0028146 | 25G0,5 | ナンバリング | 13.3 mm | 120.000 kg/km | 249 kg/km |
0028160 | 4G0,75 | ナンバリング | 6.6 mm | 28.800 kg/km | 61 kg/km |
0028164 | 14G0,75 | ナンバリング | 11.2 mm | 100.800 kg/km | 180 kg/km |
0028170 | 2X1 | ナンバリング | 6.2 mm | 19.200 kg/km | 46 kg/km |
0028171 | 3G1 | ナンバリング | 6.5 mm | 29.000 kg/km | 59 kg/km |
0028172 | 4G1 | ナンバリング | 7 mm | 38.400 kg/km | 76 kg/km |
0028174 | 7G1 | ナンバリング | 9.3 mm | 67.200 kg/km | 131 kg/km |
0028176 | 12G1 | ナンバリング | 11.5 mm | 115.200 kg/km | 202 kg/km |
0028178 | 18G1 | ナンバリング | 13.2 mm | 172.800 kg/km | 287 kg/km |
0028180 | 25G1 | ナンバリング | 16.4 mm | 240.000 kg/km | 415 kg/km |
0028181 | 3G2,5 | ナンバリング | 9.3 mm | 72.000 kg/km | 124 kg/km |
0028182 | 4G2,5 | ナンバリング | 10.1 mm | 96.000 kg/km | 157 kg/km |
0028185 | 16G1+(2X1) | ナンバリング | 16 mm | 195.000 kg/km | 362 kg/km |
0028186 | 23G1+(2X1) | ナンバリング | 17.3 mm | 262.000 kg/km | 436 kg/km |
0028187 | 3G25 | ナンバリング | 26.2 mm | 720.000 kg/km | 1120 kg/km |
0028188 | 2x0,34 | カラー | 5 mm | 7.000 kg/km | 28 kg/km |
0028189 | 3G35 | ナンバリング | 28.8 mm | 1008.000 kg/km | 1469 kg/km |
0028190 | 34G1 | ナンバリング | 19.9 mm | 326.400 kg/km | 572 kg/km |
0028191 | 41G1 | ナンバリング | 22.3 mm | 393.600 kg/km | 667 kg/km |
0028198 | 18G1,5 | ナンバリング | 15.8 mm | 259.200 kg/km | 406 kg/km |
0028400 | 3G16 | ナンバリング | 21.4 mm | 460.800 kg/km | 728 kg/km |