ÖLFLEX® SERVO FD 796CP 4G10+(2x1)+(2x1,5)
サーボモーターケーブル; 4G10+(2x1)+(2x1,5); Extended-Line; U0/U: 0,6/1 kV; PUR; シールド付き; 認証:RU; ケーブルキャリア
特長
- 各ドライブメーカーのサーボドライブに対応しています。
- 長移動距離・高加速度に対する耐性「Extended Line」。
- 高耐候性で、幅広い温度範囲での使用に適しています。
- 特に油や掘削液に強く、過酷な環境下での使用に適しています。
- 長距離通信用の低キャパシタンス絶縁体。
- 高カバー率の銅編組シールドで、電磁波対策が可能です。
- UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
- 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
- 製品には、ブレーキや温度センサーなどの制御線ペア(1ペア/2ペア/3ペア)を含むハイブリッドケーブルでもご用意しています。
アプリケーション
- 周波数コンバータとサーボモータの接続用。
- 機械可動部やケーブルキャリアで使用可能な可動ケーブルです。
- 乾燥または湿潤環境、特に厳しい環境および油性のある環境で使用可能です。
- PUR(ポリウレタン)シースは高いメカストレスに耐えることができます。
- PUR(ポリウレタン)シースには鉱油ベースの潤滑油に対して耐性があり、高耐薬品性もあります。
- 屋外使用に最適です。
- -40℃までの柔軟性。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
ÖLFLEX®
製品タイプ
サーボモーターケーブル
重量
819 kg/km
銅指数
610.000 kg/km
銅指数 (lb)
4098.600 lb/10,000 ft
パフォーマンスクラス
Extended-Line
電気特性
定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
電源線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
制御線の定格電圧
U0/U: 0,6/1 kV AC rms まで IEC
定格電圧
1000 V AC rms まで CSA AWM1000 V AC rms まで UL AWM
試験電圧/心-心
4 kV
試験電圧 心/シールド
4 kV
電源ラインの試験電圧
4 kV
制御ラインの試験電圧
4 kV
に準拠した許容電流値
VDE 0298-4
製品構成
線心数/サイズ
4G10+(2x1)+(2x1,5)
導体サイズ (mm2)
10 mm²
導体サイズ(AWG)
8 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
IEC 60228クラス6: 極細撚線
アース線含む
あり
線心数
4
ペア数
2
ペアシールドのタイプ
アルミホイル(ラミネート)錫メッキ銅編組
エレメント1 ドレイン
電源線: 4G10
エレメント2 ドレイン
制御ペア: 1x(2x1), シールド: 錫メッキ銅編組 および アルミホイル(ラミネート)
エレメント3 ドレイン
制御ペア: 1x(2x1.5), シールド: 錫メッキ銅編組 および アルミホイル(ラミネート)
ツイストタイプ
層撚り
撚線による巻線
フリース巻き
シールド付き
あり
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
21.8 mm
ケーブル形状
丸形
絶縁体材質
PP(ポリプロピレン)
絶縁体材質 短縮形
PP
シース材質
PUR(ポリウレタン)
シース材質、短縮形
PUR
シース色
橙
シース色:RALカラー
RAL 2003
線心識別
アルファンバリングナンバリングナンバリング
線心識別
EN 50334VDE 0293-1
製品特性
使用範囲
ケーブルキャリア柔軟性
連続屈曲用
あり
最小曲げ半径(固定配線時)
4 x 外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
87.2 mm
最小曲げ半径(可動時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(可動時)
163.5 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
7.5 x 外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
163.5 mm
最大屈曲サイクル
10000000
最大移動距離
100 m
最大スライド速度
5 m/s
最大自己保持速度
10 m/s
最大加速度
50 m/s²
固定配線時の温度範囲
-50 °C まで 90 °C まで IEC まで 80 °C まで UL AWM まで 80 °C まで CSA AWM
温度、移動配線時
まで 80 °C まで CSA AWM-40 °C まで 90 °C まで IEC まで 80 °C まで UL AWM
可動時の温度範囲
まで 80 °C まで CSA AWM-40 °C まで 90 °C まで IEC まで 80 °C まで UL AWM
難燃性
あり
に準拠した難燃性
CSA FT1
耐UV性
あり
に準拠した耐UV性
EN ISO 4892-2、method A (色変更可能)EN 50618EN 50620
耐候性
あり
耐オゾン性
あり
に準拠した耐オゾン性
EN 50396, method B
耐薬品性
あり
加水分解耐性
あり
ハロゲンフリー
あり
に準拠したハロゲンフリー
VDE 0472-815
耐油性
あり
による耐油性
EN 50363-10-2
に準拠した耐MUD性
IEC 61892-4
PWISフリー
あり
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
低キャパシタンス
あり
低粘着シース面
あり
規格・認証
CEマーキング
あり
UKCA マーキング
あり
EAC certified
あり
EAC認証No.:
ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
認証:RU
あり
認証:UL AWM
20234 まで UL 758 (e-file number: E63634)10492 まで UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
なし
認証:cRU
あり
認証:cRU
AWM II B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A まで CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
認証:cUL listed
なし
認証:CSA
あり
認証:CSA
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210AWM I A まで CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
あり
VDE登録No.
8591
資料
-
注
- 写真は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
- DESINAは、工作機械、自動車製造装置産業を中心にした世界標準規格です。
- 特に指定のない限り、本製品の表示値はすべて室温における公称値です。公差等の値については、公表が承認されている場合のみ提供しています。
製品グループリスト
ÖLFLEX® SERVO FD 796 CPの全製品
型番 | 線心数/サイズ | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
0027925 | 4G1+(2x0,5) | 97.400 kg/km | 164 kg/km | |
0027926 | 4G1,5+(2x0,5) | 117.200 kg/km | 187 kg/km | |
0027927 | 4G2,5+(2x0,5) | 161.200 kg/km | 243 kg/km | |
0027930 | 4G0,75+(2x0,5) | 85.500 kg/km | 155 kg/km | |
0027931 | 4G1+(2x1,0) | 106.700 kg/km | 174 kg/km | |
0027932 | 4G1,5+(3x1,0) | 143.800 kg/km | 220 kg/km | |
0027933 | 4G2,5+(3x1,0) | 204.300 kg/km | 294 kg/km | |
0027934 | 4G4+(3x1,0) | 250.000 kg/km | 361 kg/km | |
0027935 | 4G6+(3x1,5) | 381.400 kg/km | 505 kg/km | |
0027936 | 4G10+(3x1,5) | 568.900 kg/km | 722 kg/km | |
0027937 | 4G16+(3x1,5) | 824.600 kg/km | 1030 kg/km | |
0027948 | 4G1,5+(2x1,0) | 129.900 kg/km | 202 kg/km | |
0027950 | 4G1,5 | 79.000 kg/km | 139 kg/km | |
0027951 | 4G2,5 | 129.000 kg/km | 197 kg/km | |
0027952 | 4G4 | 186.000 kg/km | 268 kg/km | |
0027953 | 4G6 | 296.000 kg/km | 396 kg/km | |
0027954 | 4G10 | 449.000 kg/km | 589 kg/km | |
0027955 | 4G16 | 716.000 kg/km | 948 kg/km | |
0027956 | 4G25 | 1073.000 kg/km | 1337 kg/km | |
0027957 | 4G35 | 1480.000 kg/km | 1769 kg/km | |
0027958 | 4G50 | 2115.000 kg/km | 2468 kg/km | |
0027959 | 4G1,5+(2x1,5) | 135.000 kg/km | 261 kg/km | |
0027960 | 4G2,5+(2x1,5) | 188.000 kg/km | 322 kg/km | |
0027961 | 4G4+(2x1,5) | 235.000 kg/km | 385 kg/km | |
0027962 | 4G6+(2x1,5) | 329.000 kg/km | 486 kg/km | |
0027963 | 4G10+(2x1,5) | 515.000 kg/km | 721 kg/km | |
0027964 | 4G16+(2x1,5) | 757.000 kg/km | 1048 kg/km | |
0027965 | 4G25+(2x1,5) | 1147.000 kg/km | 1532 kg/km | |
0027966 | 4G35+(2x1,5) | 1538.000 kg/km | 2097 kg/km | |
0027967 | 4G50+(2x1,5) | 2181.000 kg/km | 2721 kg/km | |
0027968 | 4G1+2x(2x0,75) | 138.400 kg/km | 208 kg/km | |
0027969 | 4G1,5+2x(2x0,75) | 159.000 kg/km | 313 kg/km | |
0027970 | 4G2,5+2x(2x1) | 207.000 kg/km | 362 kg/km | |
0027971 | 4G4+(2x1)+(2x1,5) | 344.000 kg/km | 485 kg/km | |
0027972 | 4G6+(2x1)+(2x1,5) | 436.000 kg/km | 588 kg/km | |
0027973 | 4G10+(2x1)+(2x1,5) | 610.000 kg/km | 819 kg/km | |
0027974 | 4G16+2x(2x1,5) | 801.000 kg/km | 1135 kg/km | |
0027975 | 4G25+2x(2x1,5) | 1187.000 kg/km | 1559 kg/km | |
0027976 | 4G35+2x(2x1,5) | 1588.000 kg/km | 2093 kg/km | |
0027977 | 4G50+2x(2x2,5) | 2557.000 kg/km | 2920 kg/km | |
0027978 | 4G2,5+(2x1,0) | 169.200 kg/km | 253 kg/km | |
0027980 | 4G4+2x(2x1,0) | 274.000 kg/km | 466 kg/km | |
0027981 | 4G4+(2x1,0) | 238.900 kg/km | 359 kg/km | |
0027982 | 4G6+(2x1,0) | 339.500 kg/km | 469 kg/km | |
0027983 | 4G10+(2x1,0) | 530.100 kg/km | 689 kg/km | |
0027984 | 4G16+(2x1,0) | 786.700 kg/km | 985 kg/km | |
0027985 | 4G1,5+(3x1)+(2x0,75) | 178.600 kg/km | 262 kg/km | |
0027986 | 4G2,5+(3x1)+(2x0,75) | 786.300 kg/km | 340 kg/km | |
0027987 | 4G4+(3x1,5)+(2x0,75) | 334.700 kg/km | 462 kg/km | |
0027988 | 4G6+(3x1,5)+(2x0,75) | 441.200 kg/km | 561 kg/km | |
0027989 | 4G10+(3x1,5)+(2x0,75) | 612.400 kg/km | 824 kg/km | |
0027990 | 4G1,5+(4x0,5) | 178.600 kg/km | 217 kg/km | |
0027991 | 4G2,5+(4x0,5) | 192.200 kg/km | 278 kg/km | |
0027992 | 4G4+(4x0,5) | 238.200 kg/km | 345 kg/km | |
0027993 | 4G6+(4x0,5) | 344.900 kg/km | 460 kg/km | |
0027994 | 4G10+(4x0,5) | 528.500 kg/km | 687 kg/km | |
0027995 | 4G16+(4x0,5) | 786.300 kg/km | 1008 kg/km |