ÖLFLEX® 191 5G4
コントロールケーブル; 5G4; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; 柔軟性

¥2,442
在庫あり
型番
0011162
(¥2,442/M)
税込
在庫あり-納期目安:7営業日
X


最小購入単位:1メーター
1メーター単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

ÖLFLEX® 191 5G4 control cable -  Primary Image
ÖLFLEX® 191 5G4 control cable -  Primary Image ÖLFLEX® 191 5G4 control cable -   Secondary Image
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
CSA certified
CSA certified
UL recognized
UL recognized

特長

  • 複数認証を取得したケーブル(マルチスタンダードケーブル)は、汎用性が高く、部品点数を減らすことができるため、物流コストの削減につながります。
  • UL/CSA認証により、北米での使用が可能です。
  • 公称断面積 最大120mm2まで提供。
  • 肉薄による省スペース化
  • DIN EN 50363-4-1 (TM5) 準拠の高耐油性。
  • 耐電圧:4000Vで、電気安全性を確保しています。

アプリケーション

  • 機械内部およびプラント内部の制御回路の配線に汎用的に使用可能。
  • 引張荷重なしでの固定/移動配線用です。
  • 乾燥または湿潤な環境で、特に油性のある環境で使用可能です。
  • 中程度のメカストレスに最適です。
  • PVCシースには、耐酸性および耐アルカリ性があります。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

ÖLFLEX®

製品タイプ

コントロールケーブル

重量

286 kg/km

銅指数

192.000 kg/km

銅指数 (lb)

1290.000 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

U0/U: 300 / 500 V AC rms まで IEC

定格電圧

600 V AC rms まで UL/CSA

試験電圧

4 kV

製品構成

ケーブル寸法

5G4

導体サイズ (mm2)

4 mm²

導体サイズ(AWG)

12 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228クラス5: 細撚線

アース線含む

あり

線心数

5

ツイストタイプ

層撚り

シールド付き

なし

外径

12.1 mm

ケーブル形状

丸形

絶縁体材質

PVC

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

PVC

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

ナンバリング

線心識別

VDE 0293-1
EN 50334

製品特性

使用範囲

柔軟性
固定配線

捻れ負荷用

なし

最小曲げ半径(固定配線時)

4 x 外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

48.4 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15 x 外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

181.5 mm

固定配線時の温度範囲

まで 90 °C まで UL AWM
-40 °C まで 70 °C
まで 90 °C まで CSA AWM

温度、移動配線時

-5 °C まで 70 °C
まで 90 °C まで UL AWM
まで 90 °C まで CSA AWM

難燃性

あり

に準拠した難燃性

UL Cable Flame Test

耐UV性

なし

耐薬品性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

による耐油性

EN 50363-4-1:TM5
UL 80℃ (UL 758に準拠)
CSA C22.2 No.210-15

PWISフリー

あり

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

EAC certified

あり

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

あり

認証:UL AWM

21098 まで UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

なし

認証:cRU

なし

認証:cUL listed

なし

認証:CSA

あり

認証:CSA

AWM I A まで CSA C22.2 No. 210
AWM II B まで CSA C22.2 No. 210
AWM I B まで CSA C22.2 No. 210
AWM II A まで CSA C22.2 No. 210

認証:VDE

なし

認証:◁HAR▷

なし

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

なし

認証:ECOLAB

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

ÖLFLEX® 191の全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 銅指数 重量
0011113 3 あり 1 mm² 28.800 kg/km 66 kg/km
0011114 4 あり 1 mm² 38.400 kg/km 81 kg/km
0011115 5 あり 1 mm² 48.000 kg/km 95 kg/km
0011116 7 あり 1 mm² 67.200 kg/km 125 kg/km
0011117 12 あり 1 mm² 115.200 kg/km 211 kg/km
0011118 18 あり 1 mm² 172.800 kg/km 309 kg/km
0011119 25 あり 1 mm² 240.000 kg/km 410 kg/km
0011125 9 あり 1.5 mm² 129.600 kg/km 230 kg/km
0011136 2 なし 1.5 mm² 28.800 kg/km 77 kg/km
0011137 3 あり 1.5 mm² 44.000 kg/km 91 kg/km
0011138 4 あり 1.5 mm² 58.000 kg/km 112 kg/km
0011139 5 あり 1.5 mm² 72.000 kg/km 136 kg/km
0011140 7 あり 1.5 mm² 101.000 kg/km 179 kg/km
0011142 12 あり 1.5 mm² 173.000 kg/km 313 kg/km
0011143 18 あり 1.5 mm² 260.000 kg/km 444 kg/km
0011144 25 あり 1.5 mm² 360.000 kg/km 713 kg/km
0011150 3 あり 2.5 mm² 72.000 kg/km 138 kg/km
0011151 4 あり 2.5 mm² 96.000 kg/km 182 kg/km
0011152 5 あり 2.5 mm² 120.000 kg/km 216 kg/km
0011153 7 あり 2.5 mm² 168.000 kg/km 286 kg/km
0011160 3 あり 4 mm² 115.200 kg/km 202 kg/km
0011161 4 あり 4 mm² 154.000 kg/km 245 kg/km
0011162 5 あり 4 mm² 192.000 kg/km 286 kg/km
0011165 4 あり 6 mm² 231.000 kg/km 358 kg/km
0011166 5 あり 6 mm² 288.000 kg/km 479 kg/km
0011167 7 あり 4 mm² 268.800 kg/km 383 kg/km
0011169 4 あり 10 mm² 384.000 kg/km 559 kg/km
0011170 5 あり 10 mm² 480.000 kg/km 782 kg/km
0011172 4 あり 16 mm² 615.000 kg/km 904 kg/km
0011173 5 あり 16 mm² 768.000 kg/km 1171 kg/km
0011175 4 あり 25 mm² 960.000 kg/km 1299 kg/km
0011176 5 あり 25 mm² 1200.000 kg/km 1640 kg/km
0011178 4 あり 35 mm² 1344.000 kg/km 1703 kg/km
0011179 5 あり 35 mm² 1680.000 kg/km 2224 kg/km
0011205 4 あり 50 mm² 1920.000 kg/km 2704 kg/km
0011206 4 あり 70 mm² 2688.000 kg/km 4052 kg/km
0011207 4 あり 95 mm² 3648.000 kg/km 5430 kg/km
0011208 4 あり 120 mm² 4608.000 kg/km 6290 kg/km
0011222 7 あり 0.75 mm² 50.400 kg/km 116 kg/km
0011223 9 あり 0.75 mm² 64.800 kg/km 152 kg/km
0011224 12 あり 0.75 mm² 86.400 kg/km 194 kg/km
閉じる
すべて表示
アクセサリ
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中