OLFLEX 製品シリーズ 一覧
さまざまなシーンで活躍する世界初のブランド・ケーブル。多くのバージョンを取り揃えています。
◉特長:油耐性があり、どのような厳しい環境下、条件下でも柔軟に対応します。
◉適応分野:あらゆる分野。
UL認証パワー・コントロールケーブル 【ÖLFLEX® TRAY II】


マルチに取得したUL認証で広範囲のアプリケーションをカバー
【ÖLFLEX® TRAY II】は、NFPA70、NFPA79に準拠した屋外使用および直接埋設、また工場設備配線に適切なケーブルです。裸銅線製の細ワイヤストランド、ナイロンシース付き(PA被膜)PVC絶縁、特殊PVCアウターシース(黒)で構成され、ケーブルトレイ[TC]に[-R]が付与された電線管が不要。
最小曲げ半径は一時可動時:5×外径/固定時:15×外径と柔軟性に優れ、風力発電機(WTG)の捻転ループにも対応。CSA FT4 UL 垂直燃焼試験に準拠した難燃性、UL OIL RES IおよびUL OIL RES IIに準拠した耐油性、低伝達インピーダンス(最大250Ω/km、30MHzの場合)を有し、さらにUL1277 TC-ER(トレイケーブル Exposed Run)認証、およびNEC 336.10(7)に準拠しており、ケーブルトレイと産業用機械/工場間の露出配線や、風力タービン(米国風力タービントレイケーブル:WTTC)での利用に最適。
カタログ閲覧:
UL認証シールド付きパワー・コントロールケーブル 【ÖLFLEX® TRAY II CY】


マルチに取得したUL認証で広範囲のアプリケーションをカバー
【ÖLFLEX® TRAY II CY】は、NFPA70、NFPA79に準拠した屋外使用および直接埋設、また工場設備配線に適切なケーブルです。裸銅線製の細ワイヤストランド、ナイロンシース付き(PA被膜)PVC絶縁、アルミニウムめっき箔、スズめっき銅編組シールド、特殊PVCアウターシース(黒)で構成され、ケーブルトレイ[TC]に[-R]が付与された電線管が不要。
最小曲げ半径は一時可動時:5×外径/固定:15×外径と柔軟性に優れ、風力発電機(WTG)の捻転ループにも対応。CSA FT4 UL 垂直燃焼試験に準拠した難燃性、UL OIL RES IおよびUL OIL RES IIに準拠した耐油性、低伝達インピーダンス(最大250Ω/km、30MHzの場合)を有し、さらにUL1277 TC-ER(トレイケーブル Exposed Run)認証、およびNEC 336.10(7)に準拠しており、ケーブルトレイと産業用機械/工場間の露出配線や、風力タービン(米国風力タービントレイケーブル:WTTC)での利用に最適。
カタログ閲覧:
パワー・コントロールケーブル 【ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE】


EN 60204-1(VDE 0113-1)に準拠
【ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE】は、オレンジ色の絶縁体に黒字のナンバリングが施され、EN 60204-1に準拠した回路、例えばメンテナンス回路またはインターロック回路などへの利用に適したケーブルです。導体クラス5の細撚線、PVC絶縁:LAPP P8/1、PVCアウターシース(オレンジ:RAL 2003)で構成。比絶縁抵抗:>20GΩ×cm、最小曲げ半径は一時可動時:15×外径/固定時:4×外径、温度範囲は一時可動時:−5〜+70℃/固定時:−40〜+80℃。細いケーブル直径による省スペース設置が可能で、試験電圧4kVのため、高電気性能を発揮します。IEC 60332-1-2に準拠した難燃性を有し、保守または修理のための電気照明とソケットの回路をはじめ、不足電圧保護回路、風力発電機(WTG)のループに標準的なねじる動きを伴う用途などに適しています。
カタログ閲覧:
パワー・コントロールケーブル 【ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE】


EN 60204-1(VDE 0113-1)に準拠
【ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE】は、オレンジ色の絶縁体に黒字のナンバリングが施され、EN 60204-1に準拠した回路、例えばメンテナンス回路またはインターロック回路などへの利用に適したケーブルです。導体クラス5の細撚線、PVC絶縁:LAPP P8/1、PVCアウターシース(オレンジ:RAL 2003)で構成。比絶縁抵抗:>20GΩ×cm、最小曲げ半径は一時可動時:15×外径/固定時:4×外径、温度範囲は一時可動時:−5〜+70℃/固定時:−40〜+80℃。細いケーブル直径による省スペース設置が可能で、試験電圧4kVのため、高電気性能を発揮します。IEC 60332-1-2に準拠した難燃性を有し、保守または修理のための電気照明とソケットの回路をはじめ、不足電圧保護回路、風力発電機(WTG)のループに標準的なねじる動きを伴う用途などに適しています。
カタログ閲覧:
UL認証パワー・コントロールケーブル 【ÖLFLEX® TRAY II】


マルチに取得したUL認証で広範囲のアプリケーションをカバー
【ÖLFLEX® TRAY II】は、NFPA70、NFPA79に準拠した屋外使用および直接埋設、また工場設備配線に適切なケーブルです。裸銅線製の細ワイヤストランド、ナイロンシース付き(PA被膜)PVC絶縁、特殊PVCアウターシース(黒)で構成され、ケーブルトレイ[TC]に[-R]が付与された電線管が不要。最小曲げ半径は一時可動時:5×外径/固定時:15×外径と柔軟性に優れ、風力発電機(WTG)の捻転ループにも対応。CSA FT4 UL 垂直燃焼試験に準拠した難燃性、UL OIL RES IおよびUL OIL RES IIに準拠した耐油性、低伝達インピーダンス(最大250Ω/km、30MHzの場合)を有し、さらにUL1277 TC-ER(トレイケーブル Exposed Run)認証、およびNEC 336.10(7)に準拠しており、ケーブルトレイと産業用機械/工場間の露出配線や、風力タービン(米国風力タービントレイケーブル:WTTC)での利用に最適。
カタログ閲覧:
UL認証シールド付きパワー・コントロールケーブル 【ÖLFLEX® TRAY II CY】


マルチに取得したUL認証で広範囲のアプリケーションをカバー
【ÖLFLEX® TRAY II CY】は、NFPA70、NFPA79に準拠した屋外使用および直接埋設、また工場設備配線に適切なケーブルです。裸銅線製の細ワイヤストランド、ナイロンシース付き(PA被膜)PVC絶縁、アルミニウムめっき箔、スズめっき銅編組シールド、特殊PVCアウターシース(黒)で構成され、ケーブルトレイ[TC]に[-R]が付与された電線管が不要。最小曲げ半径は一時可動時:5×外径/固定:15×外径と柔軟性に優れ、風力発電機(WTG)の捻転ループにも対応。CSA FT4 UL 垂直燃焼試験に準拠した難燃性、UL OIL RES IおよびUL OIL RES IIに準拠した耐油性、低伝達インピーダンス(最大250Ω/km、30MHzの場合)を有し、さらにUL1277 TC-ER(トレイケーブル Exposed Run)認証、およびNEC 336.10(7)に準拠しており、ケーブルトレイと産業用機械/工場間の露出配線や、風力タービン(米国風力タービントレイケーブル:WTTC)での利用に最適。
カタログ閲覧:
パワー・コントロールケーブル 【ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE】


EN 60204-1(VDE 0113-1)に準拠
【ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE】は、オレンジ色の絶縁体に黒字のナンバリングが施され、EN 60204-1に準拠した回路、例えばメンテナンス回路またはインターロック回路などへの利用に適したケーブルです。導体クラス5の細撚線、PVC絶縁:LAPP P8/1、PVCアウターシース(オレンジ:RAL 2003)で構成。比絶縁抵抗:>20GΩ×cm、最小曲げ半径は一時可動時:15×外径/固定時:4×外径、温度範囲は一時可動時:−5〜+70℃/固定時:−40〜+80℃。細いケーブル直径による省スペース設置が可能で、試験電圧4kVのため、高電気性能を発揮します。IEC 60332-1-2に準拠した難燃性を有し、保守または修理のための電気照明とソケットの回路をはじめ、不足電圧保護回路、風力発電機(WTG)のループに標準的なねじる動きを伴う用途などに適しています。
カタログ閲覧: