< !--Campaign_page2 style-->

 

 

ÖLFLEX®CLASSIC 100シリーズ 30%OFF キャンペーン期間:2019年11月1日~12月31日

海外規格ケーブルはLAPP

細く軽く 省スペース
OLFLEX® CLASSIC 100は、ケーブル外径が小さく、配線エリアの省スペース化を実現。
ケーブル自体がとても軽量なので、VCTケーブルに比べ設置しやすさが違います。
大きな許容電流値
VCTケーブルに比べ、耐熱性能が高く、より大きな許容電流値を持っています。
CEマーキング
OLFLEX® CLASSIC 100シリーズは、CEマーキング適合宣言製品です。様々なシーンで安心してお使い頂けます。
※低電圧指令2014/35/EUに基づくケーブル設計です。

※VCT許容電流適合規格:JCS 0168-2より抜粋
※OLFLEX® CLASSIC 100許容電流適合規格:DIN VDE0298- 4より抜粋

特長

  • OLFLEX® CLASSIC 100は、ケーブル外径が小さく、配線エリアの省スペース化が可能です。
  • 屋内のあらゆる環境に最適です。
  • 乾燥、湿気は無機薬品、腐食剤、特定のオイルに耐性があります。
  • 風力発電のような軽捻転に適応可能です。
  • 細撚線と短い撚りピッチ構造の導体により、高い柔軟性を確保できます。試験電圧4000VACにより高い電気特性を発揮します。

アプリケーション

  • 工作機械
  • プラントエンジニアリング
  • 電力設備
  • 各種空調設備
  • 風力発電
  • その他
 
電話番号 03-4520-6245
 

4 心ケーブル比較表

 LAPPVCTLAPPLAPPVCT
導体サイズ(mm2 16mm2 22mm2 25mm2 35mm2 38mm2
ケーブルタイプ OLFLEX® CLASSIC 100 VCT OLFLEX® CLASSIC 100 OLFLEX® CLASSIC 100 VCT
公称電圧(V) 450/750 600 450/750 450/750 600
許容電流(A) 82 83 108 135 110
外径(mm) 20.4 30.1 25.4 28.5 36.9
概算重量(kg) 1087 1672 1582 2106 2645
  • 本内容は、同条件での比較とし、気中1条敷設、周囲温度30℃の時の場合とします。
  • LAPP許容電流値の場合はDIN VDE0298-4からの抜粋です。
  • LAPP許容電流値は中性線、接地線及び制御回路の電線は心数にカウントしない場合とします。
  • VCTの場合、3相3線式原動機に接続する4心の内1本をアース線とする場合は、VCT3心に対対する許容電流値を使用。
  • 本電流値は、参考値とし、実際のご使用条件によって、滅少率等考慮し、設計をお願い致します。
  • VCTの数値は参考値です。

性能表

規格IEC60227-5 / EN50525-2-51
絶縁体 PVC
シース PVC
導体規格 IEC/DIN EN 60228(VDE0295)Class5
許容電流値 DIN VDE0296-2,4
引張強さ伸び絶縁体引張強さ 10N/mm2以上
伸び 150%以上
シース引張強さ 10N/mm2以上
伸び 150%以上
温度範囲 -40℃~+80℃
難熱性 IEC 60332-1-2
最小曲げ半径固定時 4D
一時可動時 15D
可動時 -
耐候性(耐UV)
耐油性
試験電圧 4000V
公称電圧 300/500V,450/750V

ケーブル構成

  • 導体:裸銅線による細撚線
  • 絶縁体:TI2+LAPP PVCコンパウンド
  • 識別:カラーコード(VDE 0293-308 準拠)
  • シース:TM2+LAPPコンパウンド
  • シースカラー:シルバーグレー
 

許容電流値比較表

4心
mm2許容電流(A)mm2許容電流(A)
VCTOLFLEX® CLASSIC
0.75110.7512
1.25 15 1 15
2 19 1.5 18
3.5 27 2.5 26
5.5 35 4 34
8 43 6 44
14 62 10 61
22 83 16 82
38 110 25 108
60 150 35 135
100 215 50 168
    70 207
    95 250
    120 295
    150 335
    185 382
オープンエア、1条敷設、30℃ 地上または床敷設、1条敷設、30℃
JCS0168より抜粋 DIN VDE0298-4より抜粋
  • VCTの場合、3相3線式原動機に接続する4心の内1本をアース線とする場合は、
    VCT3心に対対する許容電流値を使用。
  • 公称電圧は300/500Vになります。

許容電流値比較グラフ

許容電流値比較グラフ
 
電話番号 03-4520-6245
 

ご希望の製品を選択する

ÖLFLEX® CLASSIC 100
300/500 V
型番心数/
導体サイズ(㎟)
外径
(mm)
銅重量
(kg/km)
概算重量
(kg/km)
購入
00100004 2X0.5 4.8 9.6 35
00100014 3G0.5 5.1 14.4 42
00101224 3X0.5 5.1 14.4 42
00100024 4G0.5 5.7 19.2 54
00101234 4X0.5 5.7 19.2 54
00100034 5G0.5 6.2 24 63
00101244 5X0.5 6.2 24 63
0010004 6G0.5 6.7 28.8 73
0010005 7G0.5 6.7 33.6 81
0010006 8G0.5 8 38.4 97
0010007 10G0.5 8.6 48 116
0010008 12G0.5 8.9 58 133
0010009 14G0.5 9.5 67 151
0010010 16G0.5 10 76 169
0010011 21G0.5 11.7 99 223
0010012 24G0.5 12.4 114 254
0010016 40G0.5 15.4 192 404
00100214 2X0.75 5.4 14.4 45
00100224 3G0.75 5.7 21.6 55
00101254 3X0.75 5.7 21.6 55
00100234 4G0.75 6.2 28.8 66
00101264 4X0.75 6.2 28.8 66
00100244 5G0.75 6.7 36 79
00101274 5X0.75 6.7 36 79
0010025 6G0.75 7.3 43.3 104
0010026 7G0.75 7.3 50.4 109
0010027 8G0.75 8.8 56 123
0010028 9G0.75 9.4 63 144
0010029 10G0.75 9.6 72 153
0010030 12G0.75 9.9 86.4 176
0010031 15G0.75 10.9 108 211
0010032 18G0.75 11.7 129.6 268
0010033 21G0.75 13 151 293
0010034 25G0.75 13.8 180 374
0010036 40G0.75 17.3 288 571
0010037 50G0.75 19.2 360 698
00100414 2X1.0 5.7 19.2 53
00100424 3G1.0 6 28.8 65
00102034 3X1.0 6 28.8 65
00100434 4G1.0 6.5 38.4 79
00102044 4X1.0 6.5 38.4 79
00100444 5G1.0 7.1 48 94
00102054 5X1.0 7.1 48 94
0010045 6G1.0 8 58 124
0010046 7G1.0 8 67 131
0010047 8G1 9.5 77 146
0010049 10G1 10.2 96 183
0010050 12G1 10.5 115 215
0010052 16G1 11.8 154 282
0010053 18G1 12.7 173 315
0010054 20G1 13.4 192 350
0010056 25G1 14.7 240 449
00100634 2X1.5 6.3 28.8 68
00100644 3G1.5 6.7 43.2 84
00101284 3X1.5 6.7 43.2 84
00100654 4G1.5 7.2 57.6 104
00101294 4X1.5 7.2 57.6 104
00100664 5G1.5 8.1 72 128
00101304 5X1.5 8.1 72 128
0010068 7G1.5 8.9 101 166
0010069 8G1.5 10.6 115 205
0010071 12G1.5 12 173 307
0010072 14G1.5 12.7 202 349
0010074 18G1.5 14.4 259 465
0010076 25G1.5 16.9 360 655
1120800 2X2.5 7.5 48 100
1120801 3G2.5 8.1 72 132
1120802 4G2.5 8.9 96 163
1120803 5G2.5 10 120 200
1120804 7G2.5 11.1 168 267
1120805 2X4 9.2 77 160
1120806 3G4 9.9 115.2 201
1120807 4G4 10.8 153.6 263
1120808 5G4 12.1 192 315
1120809 7G4 13.4 269 407
1120810 3G6 11.7 174 289
1120811 4G6 13 230 352
1120812 5G6 14.5 288 470
1120813 7G6 16 403 600
1120814 3G10 14.6 288 466
1120815 4G10 16.2 384 590
1120816 5G10 18.1 480 722
1120817 3G16 17 460.8 720
1120818 4G16 18.8 614.4 1067
1120819 5G16 21.2 768 1370
1120820 3G25 21 720 1250
1120821 4G25 23.5 960 1582
1120822 5G25 26.4 1200 1998
1120823 3G35 23.7 1008 1700
1120824 4G35 26.4 1344 2106
1120825 5G35 29.6 1680 2635
1120826 3G50 29.1 1440 2200
1120827 4G50 32.4 1920 2800
1120828 5G50 36.5 2400 3600
ÖLFLEX® CLASSIC 100
450/750 V
型番心数/
導体サイズ(㎟)
外径
(mm)
銅重量
(kg/km)
概算重量
(kg/km)
購入
0010086 2X2.5 8.9 48 128
0010087 3G2.5 9.6 72 162
00100933 3X2.5 9.6 72 162
00100883 4G2.5 10.7 96 203
00100893 5G2.5 11.8 120 242
0010091 7G2.5 13.1 168 321
0010092 8G2.5 15.8 192 385
0010100 2X4 10.4 76.8 187
0010210 3G4 11.2 115.2 244
00101013 4G4 12.5 154 297
00101023 5G4 13.7 192 355
0010103 7G4 15.2 269 471
0010105 3G6 12.6 173 318
00101063 4G6 13.8 230 394
00101073 5G6 15.6 288 489
0010108 7G6 17.3 403 651
0010301 3G10 15.9 288 516
00101093 4G10 17.6 384 650
00101103 5G10 19.7 480 792
0010111 7G10 21.7 672 1058
0010302 3G16 18.3 461 728
00101123 4G16 20.4 614 1087
00101133 5G16 22.8 768 1118
0010303 3G25 23 720 1388
00101153 4G25 25.4 960 1582
00101163 5G25 28.5 1200 1771
0010304 3G35 25.6 1008 1766
00101173 4G35 28.5 1344 2106
00101183 5G35 31.9 1680 2635
0010305 3G50 31 1440 2556
00101193 4G50 34.5 1920 2943
00103133 5G50 38.6 2400 3936
0010306 3G70 35.3 2016 3182
00101203 4G70 39.4 2688 4092
00103143 5G70 44.1 3360 4800
0010307 3G95 41.3 2736 4675
00101213 4G95 45.8 3648 5290
00103153 5G95 51.6 4560 5600
0010308 3G120 47.6 3456 5626
00103093 4G120 53.1 4608 6994
00103113 4G150 57.4 5760 7500
00103123 4G185 62.8 7104 8300