リフトとハンドリング装置
今日では、真の国際市場が現実のものとなりました。商品の国際取引には、効率的なロジスティクス システムが必要です。こうした環境では、ケーブルや関連部品が重要な役割を担います。プロセス チェーン内で最も脆くなっているリンクに合わせてシステム全体の信頼性が定まってしまうので、全てのリンクは高い信頼性の元に操作されなければなりません。
グローバル化により、世界はより緊密になりましたが、国際貿易の流れは現在でも絶えず進化し続けています。この進化は、現代型の通信や輸送システムで支えられています。グローバル ロジスティクスでは、柔軟性の高さが迅速な対応や処理の可否を決定します。ハンドリングは、スムーズかつ費用効率良く行われなければなりません。


スムーズな稼働を確保する
Lappは、材料ハンドリング用のÖLFLEX®接続およびコントロール ケーブル、UNITRONIC®データ ライン、またケーブル関連部品をすべて取り揃えています。
弊社が取り扱うリフトとハンドリング装置用ケーブルは、リフティング ギアや輸送/コンベア システムに取り付けるホーサー、リール ケーブル、または牽引ケーブルとして設計されたものです。また、リフト/エレベーター用のケーブルや、トレイラー システムなどのフラット ケーブルも、用途に合わせて様々な長さで供給します。
もちろん、組立前のシステム ソリューションも供給します。Lappは、世界中に流通網や国際生産拠点を持つ国際企業として、世界中のビジネスをサポートします。
検証済みの品質
弊社ケーブルの品質は、自社テスト センターやラボで定期的にテストされています。たとえば、ÖLFLEX® CRANEの様に、リールケーブル用に設計された試験台において、耐久テストを行っています。リールの速度や引張荷重などのパラメーターは、必要に応じて調節できます。製品に高い信頼性を確保するため、品質を重視しています。
弊社が提供する リフトとハンドリング用ケーブルの一覧をご覧ください。
お客様専用のソリューション
貴社の事業にぴったりの製品が見つかりませんか?弊社の専門スタッフとテスト センターが、貴社の仕様に合わせ、貴社専用のソリューションを開発します。また、特定の用途について現場でアドバイスをさせて頂くことも可能です