舞台・イベント照明

オペラハウス、劇場、会議センター、コンサートホールそして映画やテレビなどの制作現場において、サウンド、照明、ビデオおよびマルチメディアは、さまざまなパフォーマンスやショーを魅力的にするうえで最も重要なメディア、媒体です。

Lapp Groupは、負荷ケーブル(ÖLFLEX® CLASSIC 110+EPIC® コネクタ)の他、個別の製品も提供します。

ビデオ、オーディオ、電源応用製品用の特殊リード線と複雑な統合ケーブルを用意しており、ステージやスタジオで使用するモニター、照明、パワーミキサー、DMX、マイクロフォン、拡声器などのさまざまな応用機器に対応すべく、広範な製品ポートフォリオを提供しております。

たとえば、経営戦略のスペシャリストであるSBUマネージャーとの集中的な討議にて、お客様の要求用件を正確に満たす特殊ケーブルを供給することが可能です。そして、プラグ、ネジ、その他の構成部品と組み合わせて完璧なカスタマイズ要求に応えることができます。

当社は、VRLY(Professional Lighting and Sound Association of Germany:ドイツ照明およびサウンド協会)の会員です。

Lapp Light Flex

舞台照明の分野では、圧倒的に「目立たない」黒外装ケーブルが使用されています。弊社では、照明テクノロジーやディマー ラックの接続に適した、最大300/500V、サイズ18x1.5または18x2.5のマット ブラックPVC外装電源ケーブルを取り扱っています。このケーブルは、照明コネクター専用として生産されているため、コアとアースは簡単にコネクター ピンに合わせられる場所に配置することで、迅速かつ確実なプロダクションをサポートしています。Lapp Light Flexはコイル状に大量在庫されているため、用途に合わせて厳密な長さに切断でき、無駄がありません。

ケーブル スパイダー

Lappでは、1.5/2.5mmケーブル付きの15Aプラグ6個用19ピン(メス)ケーブル スパイダーの取り扱いも始めました。1.5/2.5mmケーブル付きの15A(メス)ソケット6個用19ピン(オス)ケーブル スパイダーも取り扱っています。テールの長さは、社内ハーネス チームが調節できます。その他のバリエーションもご注文可能です。

Lapp Light Flex強化リード

ディマー ラックや関連機器など、コントロール システム間の接続も照明システムの一部です。ケーブル ハーネスを使用すれば、ショーのセットアップや移動が遥かに楽になります。このコネクターでスピードを強化できるだけでなく、システムを繋ぐ際のミスを回避できるため、効率性も上がります。ツアーでは、公演間隔を最大限短くすることが求められ、厳しい環境に曝されることも珍しくありません。設備の撤収、輸送、セットアップ作業はスピーディーに行う必要がありますが、そのせいで設備に予想もしない負荷が加わる場合も多いのです。コネクターやケーブルは、丈夫で頑丈なものでなければなりません。

ハーネス付きのPhase 3の19ピン コネクターは、最高レベルの信頼性と安全を実現するために開発されました。堅牢な構造で、安定かつ継続したオペレーションを確保します。ゴツゴツした外観は、プロフェッショナル ツアー用に特別デザインされたものです。このデザインが、Phase 3の19ピン シリーズにツアー要件を満たす以上の価値を与えています。

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。

 

   03-4520-6245


sales@lappgroup.jp

カスタマーサポートカスタマーサポート

劇場、会議場、コンサート、映画・テレビ制作のパフォーマンスやショーで最も重要なメディアは、音響、照明、ビデオ、マルチメディアです。

生のステージで音響や照明が落ちるなど、考えたくもありません。注目のシーンなら尚更です。照明・音響システムを構成する部品すべてに高い信頼性を確保することが、絶対的に不可欠です。複雑な音響・視覚効果およびアレンジを実現するたくさんの部品をつなぐケーブルにも、同様のことが言えます。通常、お金を支払っている観客は、壮大でスムーズなショーを実現しているテクノロジーについて、気にも留めていません。膨大な装置やケーブル配線・接続が必要とされ、異常なまでの準備作業が存在することに気づくことなく、ショー全体を安心して楽しみます。

Lapp Light Flex


舞台照明の分野では、圧倒的に「目立たない」黒外装ケーブルが使用されています。弊社では、照明テクノロジーやディマー ラックの接続に適した、最大300/500V、サイズ18x1.5または18x2.5のマット ブラックPVC外装電源ケーブルを取り扱っています。このケーブルは、照明コネクター専用として生産されているため、コアとアースは簡単にコネクター ピンに合わせられる場所に配置することで、迅速かつ確実なプロダクションをサポートしています。Lapp Light Flexはコイル状に大量在庫されているため、用途に合わせて厳密な長さに切断でき、無駄がありません。

ケーブル スパイダー


Lappでは、1.5/2.5mmケーブル付きの15Aプラグ6個用19ピン(メス)ケーブル スパイダーの取り扱いも始めました。1.5/2.5mmケーブル付きの15A(メス)ソケット6個用19ピン(オス)ケーブル スパイダーも取り扱っています。テールの長さは、社内ハーネス チームが調節できます。その他のバリエーションもご注文可能です。

Lapp Light Flex強化リード


ディマー ラックや関連機器など、コントロール システム間の接続も照明システムの一部です。ケーブル ハーネスを使用すれば、ショーのセットアップや移動が遥かに楽になります。このコネクターでスピードを強化できるだけでなく、システムを繋ぐ際のミスを回避できるため、効率性も上がります。ツアーでは、公演間隔を最大限短くすることが求められ、厳しい環境に曝されることも珍しくありません。設備の撤収、輸送、セットアップ作業はスピーディーに行う必要がありますが、そのせいで設備に予想もしない負荷が加わる場合も多いのです。コネクターやケーブルは、丈夫で頑丈なものでなければなりません。

ハーネス付きの Phase 3の19ピン コネクターは、最高レベルの信頼性と安全を実現するために開発されました。堅牢な構造で、安定かつ継続したオペレーションを確保します。ゴツゴツした外観は、プロフェッショナル ツアー用に特別デザインされたものです。このデザインが、Phase 3の19ピン シリーズにツアー要件を満たす以上の価値を与えています。