サマーキャンペーン対象型番 UL認証製品
ケーブル
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
動力・コントロール | ||||
281602 | ÖLFLEX CONTROL TM 2X1.5 16/2C | 1.5mm2 2心; U0/U: 0,6 / 1 kV; 線心識別: ナンバリング; 認証: | UL AWM、UL Listed | 購入 |
221407 | ÖLFLEX TRAY II 7G2.5 14/7C | 2.5mm2 7心 G/Y含む; 線心識別: ナンバリング; TC(-ER); | UL AWM、UL Listed | 購入 |
221418 | ÖLFLEX TRAY II 18G2.5 14/18C | 2.5mm2 18心 G/Y含む; 線心識別: ナンバリング; TC(-ER); | UL AWM、UL Listed | 購入 |
1023279 | ÖLFLEX SERVO FD 7DSL 4G2,5+(2x1)+(2x22A) | 2,5mm2 4心 G/Y含む + (1.0mm2 2心) + (22AWG 2心); U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
0037002 | ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G4,0 | 4,0mm2 4心 G/Y含む; 透明; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
1020042 | ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x0,5) | 1,5mm2 4心 G/Y含む + (0,5mm2 2心); U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
00466353 | ÖLFLEX HEAT 180 MS 5G4 | 4mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; シリコン; 線心識別: カラー; -60℃ - 180°C; | UL AWM | 購入 |
0046601 | ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G0,5 | 0.5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; シリコン; 線心識別: カラー; -60℃ - 180℃; | UL AWM | 購入 |
0027576 | ÖLFLEX FD 855 P 3G1,5 | 1.5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
0027650 | ÖLFLEX FD 855 CP 3G1,5 | 1.5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
8718050 | ÖLFLEX CHAIN TM 5G18AWG | 1.0mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM、UL Listed | 購入 |
1027842 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 7G2,5 | 2,5mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027834 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 7G1,5 | 1,5mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027814 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 7G0,75 | 0,75mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027813 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 5G0,75 | 0,75mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027841 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 4G2,5 | 2,5mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027831 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 3G1,5 | 1,5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027821 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 3G1,0 | 1,0mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027811 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 3G0,75 | 0.75mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027820 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 2X1,0 | 1,0mm2 2心; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027933 | ÖLFLEX CHAIN 819 CP 5G1,5 | 1,5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
1027932 | ÖLFLEX CHAIN 819 CP 4G1,5 | 1,5mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
1027911 | ÖLFLEX CHAIN 819 CP 3G0,75 | 0.75mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
1026778 | ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G1,5 | 1,5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
1026762 | ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G0,75 | 0.75mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
1026733 | ÖLFLEX CHAIN 809 4G2,5 | 2,5mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1026700 | ÖLFLEX CHAIN 809 2X0,5 | 0.5mm2 2心; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
0011197 | ÖLFLEX 191 CY 7G2,5 | 2.5mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 認証:RU; | UL AWM | 購入 |
0011152 | ÖLFLEX 191 5G2,5 | 2,5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; | UL AWM | 購入 |
0011139 | ÖLFLEX 191 5G1,5 | 1,5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; | UL AWM | 購入 |
0011115 | ÖLFLEX 191 5G1 | 1.0mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; | UL AWM | 購入 |
0011205 | ÖLFLEX 191 4G50 | 4G50; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
0015604 | ÖLFLEX 150 CY 4G0,75 | 0.75mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 認証:RU; H05VVC4V5-K | UL AWM | 購入 |
0015703 | ÖLFLEX 150 CY 3G1 | 1.0mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 認証:RU; H05VVC4V5-K | UL AWM | 購入 |
0015704 | ÖLFLEX 150 CY 4G1 | 1.0mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 認証:RU; H05VVC4V6-K | UL AWM | 購入 |
0015207 | ÖLFLEX 150 7G1 | 1.0mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; H05VV5-F; | UL AWM | 購入 |
0015107 | ÖLFLEX 150 7G0,75 | 0.75mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; H05VV5-F; | UL AWM | 購入 |
0015205 | ÖLFLEX 150 5G1 | 1.0mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
計装/通信 | ||||
11139540 | UNITRONIC FD CP (TP) plus A 5X2X1,0 | 1.0mm2 5ペア; 線心識別: DIN 47100; PUR; シールド付き; 認証:UL RU; 可動部向け | UL AWM | 購入 |
0044735 | UNITRONIC LiYCY A 5X20AWG/7 | 20 AWG 5心; 線心識別: DIN 47100 ; PVC; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
0044732 | UNITRONIC LiYCY A 2X20AWG/7 | 20 AWG 2心; 線心識別: DIN 47100 ; PVC; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
2170275 | UNITRONIC BUS CAN FD P 1X2X0,34 | 0.34 mm2 1ペア; CAN Open; ケーブルキャリア; PUR; | UL Listed | 購入 |
301802S | UNITRONIC 300 S 18/2C | 2X18 AWG(18AWG≒1.0mm2 2本); PVC; シールド付き; 認証:PLTC(-ER); | UL AWM、UL Listed | 購入 |
301602S | UNITRONIC 300 S 16/2C | 2X16 AWG(16AWG≒1.5mm2 2本); PVC; シールド付き; 認証:PLTC(-ER); | UL AWM、UL Listed | 購入 |
302225 | UNITRONIC 300 22/25C | 22 AWG 25心 ; PVC; 認証:PLTC(-ER); | UL AWM、UL Listed | 購入 |
302006 | UNITRONIC 300 20/6C | 6X20 AWG(20AWG≒0.5mm2 6本); PVC; 認証:PLTC(-ER); | UL AWM、UL Listed | 購入 |
イーサネット | ||||
2170483 | ETHERLINE TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7 | Cat.6A; ETHERNET/IP, PROFINET; PUR; ハロゲンフリー; 緑 | UL AWM、UL Listed | 購入 |
2170583 | ETHERLINE PN CAT.6A Y FC | Cat6A; PROFINET; SF/UTP; PVC; 緑 | UL AWM、UL Listed | 購入 |
2170281 | ETHERLINE P CAT. 5e 2x2x24/1AWG | Cat.5e; 2pair; ETHERNET/IP, EtherCAT; SF/UTP; PUR; ハロゲンフリー; ウォーターブルー | UL AWM | 購入 |
海外規格電線
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
4160500 | MULTI-STANDARD SC 2.1 1X2,5 GNYE | 2.5mm2; 緑/黄; コイル巻; U0/U: 450 / 750 V; PVC; | UL AWM、UL Listed | 購入 |
4160700 | MULTI-STANDARD SC 2.1 1X6 GNYE | 6mm2; 緑/黄; コイル巻; U0/U: 450 / 750 V; PVC; | UL AWM、UL Listed | 購入 |
4160800 | MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 GNYE | 10mm2; 緑/黄; コイル巻; U0/U: 450 / 750 V; PVC; | UL AWM、UL Listed | 購入 |
4160811 | MULTI-STANDARD SC 2.1 1X10 GN | 10mm2; 緑; コイル巻; U0/U: 450 / 750 V; PVC; | UL AWM、UL Listed | 購入 |
4160900 | MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 GNYE | 16mm2; 緑/黄; コイル巻; U0/U: 450 / 750 V; PVC; | UL AWM、UL Listed | 購入 |
4160911 | MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 GN | 16mm2; 緑; コイル巻; U0/U: 450 / 750 V; PVC; | UL AWM、UL Listed | 購入 |
4161201 | MULTI-STANDARD SC 2.1 1X50 BK | 50mm2; 黒; コイル巻; U0/U: 450 / 750 V; PVC; | UL AWM、UL Listed | 購入 |
0108000 | ÖLFLEX HEAT 260 SC 10/37AWG GNYE | 10 AWG; 緑/黄; U0/U: 300 / 500 V; PTFE; -190℃ - 260℃ | UL AWM | 購入 |
ケーブルグランド Mネジ
製品詳細
/購入
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
53111830 | SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 7035 LGY | M 25; クランプ範囲(最小/最大): 8 - 17 mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69 | UL Listed | 購入 |
53111730 | SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 9005 BK | M 25; クランプ範囲(最小/最大): 8 - 17 mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69 | UL Listed | 購入 |
53112934 | SKINTOP CLICK BS 12 RAL 7001 SGY | 穴径: 12.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 3.5mm - 7mm; シルバーグレー; IP 68 - 4 bar (30 min) | UL Recognized | 購入 |
53112936 | SKINTOP CLICK BS 12 RAL 9005 BK | 穴径: 12.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 3.5mm - 7mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 4 bar (30 min) | UL Recognized | 購入 |
53112907 | SKINTOP CLICK BS 20 RAL 7001 SGY | 穴径: 20.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 7mm - 13mm; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112908 | SKINTOP CLICK BS 25 RAL 7001 SGY | 穴径: 25.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 9mm - 17mm; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112890 | SKINTOP CLICK BS 25 RAL 7035 LGY | 穴径: 25.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 9mm - 17mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112912 | SKINTOP CLICK BS 25 RAL 9005 BK | 穴径: 25.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 9mm - 17mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112937 | SKINTOP CLICK BS 32 RAL 9005 BK | 穴径: 32.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 11mm - 20mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 1 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112879 | SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7001 SGY | 穴径: 16.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 4mm - 7mm; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Recognized | 購入 |
53112689 | SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY | 穴径: 16.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 4mm - 7mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Recognized | 購入 |
53112885 | SKINTOP CLICK-R 16 RAL 9005 BK | 穴径: 16.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 4mm - 7mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Recognized | 購入 |
53112880 | SKINTOP CLICK-R 20 RAL 7001 SGY | 穴径: 20.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 5mm - 10mm; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112881 | SKINTOP CLICK-R 25 RAL 7001 SGY | 穴径: 25.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 6mm - 13mm; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112691 | SKINTOP CLICK-R 25 RAL 7035 LGY | 穴径: 25.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 6mm - 13mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112887 | SKINTOP CLICK-R 25 RAL 9005 BK | 穴径: 25.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 6mm - 13mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112928 | SKINTOP CLICK-R 32 RAL 7001 SGY | 穴径: 32.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 7mm - 15mm; シルバーグレー; IP 68 - 1 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112926 | SKINTOP CLICK-R 32 RAL 7035 LGY | 穴径: 32.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 7mm - 15mm; ライトグレー; IP 68 - 1 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112931 | SKINTOP CLICK-R 32 RAL 9005 BK | 穴径: 32.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 7mm - 15mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 1 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112700 | SKINTOP MS-M 12X1.5 ATEX | M 12; クランプ範囲(最小/最大): 3 - 7 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; 防爆エリアでの使用; | UL Recognized | 購入 |
53112020 | SKINTOP MS-M 20X1.5 | M 20; クランプ範囲(最小/最大): 7 - 13 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; | UL Listed | 購入 |
53112501 | SKINTOP MS-M BRUSH 75X1.5 | M 75; クランプ範囲(最小/最大): 53 - 63 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMCシールド | UL Listed | 購入 |
53112725 | SKINTOP MSR-M 20X1.5 ATEX | M 20; クランプ範囲(最小/最大): 5 - 10 mm;真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; 防爆エリアでの使用; | UL Listed | 購入 |
53112735 | SKINTOP MSR-M 25X1.5 ATEX | M 25; クランプ範囲(最小/最大): 6 - 13 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; 防爆エリアでの使用; | UL Listed | 購入 |
53112511 | SKINTOP MSR-M 75X1.5 | M 75; クランプ範囲(最小/最大): 53 - 63 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; | UL Listed | 購入 |
53112620 | SKINTOP MS-SC-M 16X1.5 | M 16; クランプ範囲(最小/最大): 4.5 - 10 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMCシールド | UL Recognized | 購入 |
53112635 | SKINTOP MS-SC-M-XL 20X1.5 | M 20; クランプ範囲(最小/最大): 7 - 13 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMCシールド | UL Listed | 購入 |
53112645 | SKINTOP MS-SC-M-XL 25X1.5 | M 25; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 17 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMCシールド | UL Listed | 購入 |
53111200 | SKINTOP ST-M 12X1.5 RAL 9005 BK | M 12; クランプ範囲(最小/最大): 3.5 - 7 mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; | UL Recognized | 購入 |
53111220 | SKINTOP ST-M 20X1.5 RAL 9005 BK | M 20; クランプ範囲(最小/最大): 6 - 13 mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; | UL Listed | 購入 |
53111550 | SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 7035 LGY | M 40; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 23 mm;ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; | UL Listed | 購入 |
ケーブルグランド PGネジ
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
53018040 | SKINTOP ST PG 16 RAL 7035 LGY | PG 16; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 14 mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min); | UL Listed | 購入 |
53018000 | SKINTOP ST PG 7 RAL 7035 LGY | PG 7; クランプ範囲(最小/最大): 2.5 - 6.5 mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min); | UL Recognized | 購入 |
53015320 | SKINTOP STR PG 11 RAL 9005 BK | PG 11; クランプ範囲(最小/最大): 2 - 7 mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min); | UL Recognized | 購入 |
ロックナット Mネジ
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
53119110 | SKINTOP GMP-GL-M 16X1.5 RAL 9005 BK | M 16; 黒; PA(ポリアミド); ハロゲンフリー; 耐UV性 | UL Recognized(*) | 購入 |
RJ45(メス)
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
21700611 | ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC | Ethernet, PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; RJ 45 | UL Listed | 購入 |
フェルール端子
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
61801590 | END SLEEVES AHI DIN N 0.5/8 WH | 導体サイズ: 0.5mm²; 全長: 13.5mm; 白; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801620 | END SLEEVES AHI DIN K 0.75/6 GY | 導体サイズ: 0.75mm²; 全長: 12mm; 灰; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801660 | END SLEEVES AHI DIN K 1/6 RD | 導体サイズ: 1mm²; 全長: 12.5mm; 赤; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801670 | END SLEEVES AHI DIN N 1/8 RD | 導体サイズ: 1mm²; 全長: 14.5mm; 赤; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801700 | END SLEEVES AHI K 1.5/6 BK | 導体サイズ: 1.5mm²; 全長: 12.5mm; 黒; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801790 | END SLEEVES AHI DIN HL 4/12 GY | 導体サイズ: 4mm²; 全長: 20mm; 灰; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801800 | END SLEEVES AHI DIN L 4/18 GY | 導体サイズ: 4mm²; 全長: 26mm; 灰; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801820 | END SLEEVES AHI DIN L 6/18 YE | 導体サイズ: 6mm²; 全長: 25mm; 黃; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801830 | END SLEEVES AHI DIN N 10/12 RD | 導体サイズ: 10mm²; 全長: 21mm; 赤; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801850 | END SLEEVES AHI DIN N 16/12 BU | 導体サイズ: 16mm²; 全長: 23mm; 青; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801890 | END SLEEVES AHI DIN L 25/22 YE | 導体サイズ: 25mm²; 全長: 35mm; 黃; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801930 | END SLEEVES AHI DIN N 50/20 BU | 導体サイズ: 50mm²; 全長: 36mm; 青; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
キャンペーン利用規約
テキストテキスト