サマーキャンペーン対象型番 フェルール端子・コネクタ
フェルール端子
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
61721900 | END SLEEVES AHI N 1.5/8 RD | 導体サイズ: 1.5mm²; Total length: 14.5mm; 赤; 電解銅 錫メッキ | - | 購入 |
61721960 | END SLEEVES AHI N 10/12 IV | 導体サイズ: 10mm²; 全長: 21mm; アイボリー; 電解銅 錫メッキ | - | 購入 |
61721980 | END SLEEVES AHI N 16/12 GN | 導体サイズ: 16mm²; Total length: 23mm; 緑; 電解銅 錫メッキ | - | 購入 |
61721990 | END SLEEVES AHI L 16/18 GN | 導体サイズ: 16mm²; Total length: 29mm; 緑; 電解銅 錫メッキ | - | 購入 |
61746720 | END SLEEVES AHI L 1.5/18 RD | 導体サイズ: 1.5mm²; Total length: 24.5mm; 赤; 電解銅 錫メッキ | - | 購入 |
61746780 | END SLEEVES AHI L 25/22 BN | 導体サイズ: 25mm²; Total length: 35mm; 茶; 電解銅 錫メッキ | - | 購入 |
61746800 | END SLEEVES AHI L 35/25 BE | 導体サイズ: 35mm²; Total length: 39mm; ベージュ; 電解銅 錫メッキ | - | 購入 |
61801590 | END SLEEVES AHI DIN N 0.5/8 WH | 導体サイズ: 0.5mm²; 全長: 13.5mm; 白; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801620 | END SLEEVES AHI DIN K 0.75/6 GY | 導体サイズ: 0.75mm²; 全長: 12mm; 灰; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801660 | END SLEEVES AHI DIN K 1/6 RD | 導体サイズ: 1mm²; 全長: 12.5mm; 赤; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801670 | END SLEEVES AHI DIN N 1/8 RD | 導体サイズ: 1mm²; 全長: 14.5mm; 赤; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801700 | END SLEEVES AHI K 1.5/6 BK | 導体サイズ: 1.5mm²; 全長: 12.5mm; 黒; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801790 | END SLEEVES AHI DIN HL 4/12 GY | 導体サイズ: 4mm²; 全長: 20mm; 灰; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801800 | END SLEEVES AHI DIN L 4/18 GY | 導体サイズ: 4mm²; 全長: 26mm; 灰; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801820 | END SLEEVES AHI DIN L 6/18 YE | 導体サイズ: 6mm²; 全長: 25mm; 黃; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801830 | END SLEEVES AHI DIN N 10/12 RD | 導体サイズ: 10mm²; 全長: 21mm; 赤; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801850 | END SLEEVES AHI DIN N 16/12 BU | 導体サイズ: 16mm²; 全長: 23mm; 青; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801890 | END SLEEVES AHI DIN L 25/22 YE | 導体サイズ: 25mm²; 全長: 35mm; 黃; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
61801930 | END SLEEVES AHI DIN N 50/20 BU | 導体サイズ: 50mm²; 全長: 36mm; 青; 電解銅 錫メッキ | UL Listed | 購入 |
コネクタ
製品詳細
/購入
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
10381300 | MCR 10 B FRAME FOR FEMALE MODULES | アース線付; スロット数: 3; | - | 購入 |
10382200 | MCS 5 CM MALE MODULE | 圧着接続; コンタクト数: 5; 必要なスロット: 1; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.5mm² - 4.0mm²; 400 V AC rms / DC まで IEC; 20 A まで IEC | - | 購入 |
10382300 | MCB 5 CM FEMALE MODULE | 圧着接続; コンタクト数: 5; 必要なスロット: 1; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.5mm² - 4.0mm²; 400 V AC rms / DC まで IEC; 20 A まで IEC | - | 購入 |
10383600 | MCS 20 CG MALE MODULE | 圧着接続; コンタクト数: 20; 必要なスロット: 1; 導体サイズ(最小/最大)用: 0.08mm² - 0.56mm²; 100 V AC rms / DC まで UL/CSA; 4 A まで IEC | - | 購入 |
21700611 | ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC | Ethernet, PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; RJ 45 | UL Listed | 購入 |
キャンペーン利用規約
テキストテキスト