サマーキャンペーン対象型番 ケーブル
動力・コントロールケーブル
(1) 固定・移動配線
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
16002023 | H05RR-F 5G1,5 | 1.5mm2 5心 G/Y含む; 認証:◁HAR▷; U0/U: 300 / 500 V; ゴム; 線心識別: カラー; | - | 購入 |
0011036 | H05VV5-F 3G2,5 | 2.5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; H05VV5-F; | - | 購入 |
0011010 | H05VV5-F 5G0,75 | 0.75mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; H05VV5-F; | - | 購入 |
0011028 | H05VV5-F 5G1,5 | 1.5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; H05VV5-F; | - | 購入 |
0011037 | H05VV5-F 5G2,5 | 2.5sqmm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; H05VV5-F; | - | 購入 |
0011011 | H05VV5-F 7G0,75 | 0.75mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; H05VV5-F; | - | 購入 |
0035703 | H05VVC4V5-K 7G0,5 | 0.5mm2 7心; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; H05VVC4V5-K; | - | 購入 |
1600099 | H07RN-F 1X2,5 | 2.5mm2; 認証:◁HAR▷; U0/U: 450 / 750 V; ゴム; | - | 購入 |
1600151 | H07RN-F 7G1,5 | 1.5mm2 7心 G/Y含む; 認証:◁HAR▷; U0/U: 450 / 750 V; ゴム; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
1600152 | H07RN-F 7G2,5 | 2.5mm2 7心 G/Y含む; 認証:◁HAR▷; U0/U: 450 / 750 V; ゴム; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0015205 | ÖLFLEX 150 5G1 | 1.0mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
0015107 | ÖLFLEX 150 7G0,75 | 0.75mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; H05VV5-F; | UL AWM | 購入 |
0015207 | ÖLFLEX 150 7G1 | 1.0mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; H05VV5-F; | UL AWM | 購入 |
0015703 | ÖLFLEX 150 CY 3G1 | 1.0mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 認証:RU; H05VVC4V5-K | UL AWM | 購入 |
0015604 | ÖLFLEX 150 CY 4G0,75 | 0.75mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 認証:RU; H05VVC4V5-K | UL AWM | 購入 |
0015704 | ÖLFLEX 150 CY 4G1 | 1.0mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 認証:RU; H05VVC4V6-K | UL AWM | 購入 |
0011205 | ÖLFLEX 191 4G50 | 50mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
0011115 | ÖLFLEX 191 5G1 | 1.0mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; | UL AWM | 購入 |
0011139 | ÖLFLEX 191 5G1,5 | 1,5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; | UL AWM | 購入 |
0011152 | ÖLFLEX 191 5G2,5 | 2,5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; | UL AWM | 購入 |
0011197 | ÖLFLEX 191 CY 7G2,5 | 2.5mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; 認証:RU; | UL AWM | 購入 |
0012912 | ÖLFLEX 440 CP 3G0,75 | 0.75mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | - | 購入 |
0012827 | ÖLFLEX 440 P 4G1 | 1.0mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0012839 | ÖLFLEX 440 P 4G1,5 | 1,5mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0012851 | ÖLFLEX 440 P 4G2,5 | 2,5mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0012852 | ÖLFLEX 440 P 5G2,5 | 2,5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0012829 | ÖLFLEX 440 P 7G1 | 1.0mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0012841 | ÖLFLEX 440 P 7G1,5 | 1,5mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0035000 | ÖLFLEX CLASSIC 100 CY 450/750V 2X1,5 | 1.5mm2 2心; U0/U: 450 / 750 V; PVC; 線心識別: カラー; シールド付き; | - | 購入 |
1119134 | ÖLFLEX CLASSIC 110 34G0,75 | 0,75mm2 34心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
1119003 | ÖLFLEX CLASSIC 110 3G0,5 | 0.5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
1120307 | ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G1,5 | 1.5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
1120340 | ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 3G2,5 | 2,5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
1120309 | ÖLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 4G1,5 | 1,5mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
1135012 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,5 | 0.5mm2 12芯 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | - | 購入 |
1135312 | ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 12G1,5 | 1.5mm2 12芯 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | - | 購入 |
1123033 | ÖLFLEX CLASSIC 130 H 3G0,75 | 0.75mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; HFFR; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; | - | 購入 |
1123234 | ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3X0,75 | 0,75mm2 3心; U0/U: 300 / 500 V; HFFR; 線心識別: ナンバリング; 認証:RU; | - | 購入 |
281602 | ÖLFLEX CONTROL TM 2X1.5 16/2C | 1.5mm2 2心; U0/U: 0,6 / 1 kV; 線心識別: ナンバリング; 認証: | UL AWM、UL Listed | 購入 |
0012430 | ÖLFLEX EB 4X0,75 | 0.75mm2 4心; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0021807 | ÖLFLEX ROBUST 200 4G1,5 | 1.5mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 450 / 750 V; TPE; 線心識別: カラー; | - | 購入 |
0021898 | ÖLFLEX ROBUST 210 3G0,75 | 0,75mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; TPE; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0021929 | ÖLFLEX ROBUST 210 3G1,5 | 1,5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; TPE; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0021931 | ÖLFLEX ROBUST 210 4G1,5 | 1,5mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; TPE; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0021949 | ÖLFLEX ROBUST 210 4G2,5 | 2,5mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; TPE; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0021885 | ÖLFLEX ROBUST 210 5G0,5 | 0.5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; TPE; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0021933 | ÖLFLEX ROBUST 210 5G1,5 | 1,5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; TPE; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
0021889 | ÖLFLEX ROBUST 210 7X0,5 | 0,5mm2 7心; U0/U: 300 / 500 V; TPE; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
221418 | ÖLFLEX TRAY II 18G2.5 14/18C | 2.5mm2 18心 G/Y含む; 線心識別: ナンバリング; |
UL AWM、UL Listed | 購入 |
221407 | ÖLFLEX TRAY II 7G2.5 14/7C | 2.5mm2 7心 G/Y含む; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM、UL Listed | 購入 |
(2) 可動配線
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
0027576 | ÖLFLEX FD 855 P 3G1,5 | 1.5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
0027650 | ÖLFLEX FD 855 CP 3G1,5 | 1.5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
1026405 | ÖLFLEX FD 891 5G2,5 | 2.5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | - | 購入 |
1026700 | ÖLFLEX CHAIN 809 2X0,5 | 0.5mm2 2心; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1026733 | ÖLFLEX CHAIN 809 4G2,5 | 2,5mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1026762 | ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G0,75 | 0.75mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
1026778 | ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G1,5 | 1,5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
1027811 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 3G0,75 | 0.75mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027813 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 5G0,75 | 0,75mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027814 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 7G0,75 | 0,75mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027820 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 2X1,0 | 1,0mm2 2心; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027821 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 3G1,0 | 1,0mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027831 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 3G1,5 | 1,5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027834 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 7G1,5 | 1,5mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027841 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 4G2,5 | 2,5mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027842 | ÖLFLEX CHAIN 819 P 7G2,5 | 2,5mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM | 購入 |
1027911 | ÖLFLEX CHAIN 819 CP 3G0,75 | 0.75mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
1027932 | ÖLFLEX CHAIN 819 CP 4G1,5 | 1,5mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
1027933 | ÖLFLEX CHAIN 819 CP 5G1,5 | 1,5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
8718050 | ÖLFLEX CHAIN TM 5G18AWG | 1.0mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; | UL AWM、UL Listed | 購入 |
0026100 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 2X0,5 | 0.5mm2 2心; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026119 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 2X0,75 | 0,75mm2 2心; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026149 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 2X1,5 | 1,5mm2 2心; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026120 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 3G0,75 | 0,75mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026131 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 3G1 | 1.0mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026132 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 4G1 | 1.0mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026133 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G1 | 1.0mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026172 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 5G2,5 | 2,5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026153 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 7G1,5 | 1,5mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026432 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G1 | 1.0mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026485 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G10 | 10mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026404 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G0,5 | 0,5mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026434 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G1 | 1.0mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026473 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7G2,5 | 2,5mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026200 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X0,5 | 0.5mm2 2心; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026219 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 2X0,75 | 0,75mm2 2心; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026232 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1 | 1.0mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026251 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1,5 | 1,5mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026252 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G1,5 | 1,5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026272 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 5G2,5 | 2,5mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026234 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 7G1 | 1.0mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PVC; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026349 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 2X1,5 | 1,5mm2 2心; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026342 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 41G1 | 1.0mm2 41心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
0026373 | ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 7G2,5 | 2,5mm2 7心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; PUR; 線心識別: ナンバリング; ケーブルキャリア; | - | 購入 |
(3) 耐熱
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
0046601 | ÖLFLEX HEAT 180 MS 3G0,5 | 0.5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; シリコン; 線心識別: カラー; -60℃ - 180℃; | UL AWM | 購入 |
00466353 | ÖLFLEX HEAT 180 MS 5G4 | 4mm2 5心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; シリコン; 線心識別: カラー; -60℃ - 180°C; | UL AWM | 購入 |
00460383 | ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 4G16 | 16mm2 4心 G/Y含む; U0/U: 300 / 500 V; シリコン; 線心識別: カラー; -50°C - 180°C; | - | 購入 |
1024307 | ÖLFLEX HEAT 125 MC 2X0,75 | 0.75mm2 2心; U0/U: 300 / 500 V; 架橋ポリマー材; 線心識別: カラー; -55℃ - 125℃; | - | 購入 |
1024324 | ÖLFLEX HEAT 125 MC 3G1,5 | 1.5mm2 3心 G/Y含む; U0/U: 450 / 750 V; 架橋ポリマー材; 線心識別: カラー; -55℃ - 125℃; | - | 購入 |
1024484 | ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X1 (bk cores) | 1.0mm2 2心; U0/U: 300 / 500 V; 架橋ポリマー材; 線心識別: ナンバリング; シールド付き; -55℃ - 125℃; | - | 購入 |
(4)サーボモーター
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
0037002 | ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G4,0 | 4,0mm2 4心 G/Y含む; 透明; U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
1020042 | ÖLFLEX SERVO 719 CY 4G1,5+(2x0,5) | 1,5mm2 4心 G/Y含む + (0,5mm2 2心); U0/U: 0,6 / 1 kV; PVC; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
1023279 | ÖLFLEX SERVO FD 7DSL 4G2,5+(2x1)+(2x22A) | 2,5mm2 4心 G/Y含む + (1.0mm2 2心) + (22AWG 2心); U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; シールド付き; 可動; | UL AWM | 購入 |
計装/通信
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
0028009 | UNITRONIC 100 2x0,14 | 0.14mm2 2心; 線心識別: UNITRONIC; PVC; | - | 購入 |
0028031 | UNITRONIC 100 7x0,25 | 0,25mm2 7心; 線心識別: UNITRONIC; PVC; | - | 購入 |
302006 | UNITRONIC 300 20/6C | 6X20 AWG(20AWG≒0.5mm2 6本); PVC; 認証:UL listed; | UL AWM、UL Listed | 購入 |
302225 | UNITRONIC 300 22/25C | 22 AWG 25心 ; PVC; 認証:UL listed (PLTC); | UL AWM、UL Listed | 購入 |
301602S | UNITRONIC 300 S 16/2C | 16 AWG 2心(16AWG≒1.5mm2 2本); PVC; シールド付き; 認証:UL listed; | UL AWM、UL Listed | 購入 |
301802S | UNITRONIC 300 S 18/2C | 18 AWG 2心(18AWG≒1.0mm2 2本); PVC; シールド付き; 認証:UL listed; | UL AWM、UL Listed | 購入 |
0034060 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x0,5 | 0.5mm2 2ペア; 線心識別: DIN 47100; PVC; 各対シールド付き; | - | 購入 |
0034070 | UNITRONIC Li2YCY PiMF 2x2x1 | 1.0mm2 1ペア; 線心識別: DIN 47100; PVC; 各対シールド付き; | - | 購入 |
0037602 | UNITRONIC LiHCH 2x0,5 | 0.5mm2 2心; 線心識別: DIN 47100 ; ハロゲンフリー; シールド付き; | - | 購入 |
0037603 | UNITRONIC LiHCH 3x0,5 | 0,5mm2 3心; 線心識別: DIN 47100 ; ハロゲンフリー; シールド付き; | - | 購入 |
0037606 | UNITRONIC LiHCH 6x0,5 | 0,5mm2 6心; 線心識別: DIN 47100 ; ハロゲンフリー; シールド付き; | - | 購入 |
0035830 | UNITRONIC LiYCY (TP) 2x2x1 | 1.0mm2 1ペア; 線心識別: DIN 47100; PVC; シールド付き; | - | 購入 |
0035150 | UNITRONIC LiYCY (TP) 8x2x0,14 | 0.14mm2 8ペア; 線心識別: DIN 47100; PVC; シールド付き; | - | 購入 |
0034303 | UNITRONIC LiYCY 3x0,14 | 0.14mm2 3心; 線心識別: DIN 47100; PVC; シールド付き; | - | 購入 |
0034803 | UNITRONIC LIYCY 3X1 | 1.0mm2 3心; 線心識別: DIN 47100; PVC; シールド付き; | - | 購入 |
0034407 | UNITRONIC LiYCY 7x0,25 | 0,25mm2 7心; 線心識別: DIN 47100; PVC; シールド付き; | - | 購入 |
0044732 | UNITRONIC LiYCY A 2X20AWG/7 | 20 AWG 2心; 線心識別: DIN 47100 ; PVC; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
0044735 | UNITRONIC LiYCY A 5X20AWG/7 | 20 AWG 5心; 線心識別: DIN 47100 ; PVC; シールド付き; | UL AWM | 購入 |
0028202 | UNITRONIC LiYY 2x0,14 | 0.14mm2 2心; 線心識別: DIN 47100; PVC; | - | 購入 |
0028504 | UNITRONIC LiYY 4x0,5 | 0,5mm2 4心; 線心識別: DIN 47100; PVC; | - | 購入 |
0028306 | UNITRONIC LIYY 6x0,25 | 0,25mm2 6心; 線心識別: DIN 47100; PVC; | - | 購入 |
0028407 | UNITRONIC LiYY 7x0,34 | 0,34mm2 7心; 線心識別: DIN 47100; PVC; | - | 購入 |
0028507 | UNITRONIC LiYY 7x0,5 | 0,5mm2 7心; 線心識別: DIN 47100; PVC; | - | 購入 |
0028607 | UNITRONIC LiYY 7x0,75 | 0,75mm2 7心; 線心識別: DIN 47100; PVC; | - | 購入 |
11139540 | UNITRONIC FD CP (TP) plus A 5X2X1,0 | 1.0mm2 5ペア; 線心識別: DIN 47100; PUR; シールド付き; 認証:UL RU; 可動部向け | UL AWM | 購入 |
イーサネット
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
2170281 | ETHERLINE P CAT. 5e 2x2x24/1AWG | Cat.5e; 2pair; ETHERNET/IP, EtherCAT; SF/UTP; PUR; ハロゲンフリー; ウォーターブルー | UL AWM | 購入 |
2170283 | ETHERLINE H FLEX CAT. 5e 2x2x26/7AWG | Cat.5e; 2pair; ETHERNET/IP, EtherCAT; SF/UTP; ハロゲンフリー; ウォーターブルー | - | 購入 |
2170296 | ETHERLINE H CAT.5e4X2XAWG24/1 | Cat.5e; 4pair; ETHERNET/IP, EtherCAT; SF/UTP; ハロゲンフリー; ウォーターブルー | - | 購入 |
2170299 | ETHERLINE H FLEX CAT.5e 4X2XAWG26/7 | Cat.5e; ETHERNET/IP, EtherCAT; SF/UTP; ハロゲンフリー; ウォーターブルー | - | 購入 |
2170483 | ETHERLINE TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7 | Cat.6A; ETHERNET/IP, PROFINET; PUR; ハロゲンフリー; 緑 | UL AWM、UL Listed | 購入 |
2170583 | ETHERLINE PN CAT.6A Y FC | Cat6A; PROFINET; SF/UTP; PVC; 緑 | UL AWM、UL Listed | 購入 |
キャンペーン利用規約
テキストテキスト