サマーキャンペーン対象型番 ケーブルグランド・アクセサリ
ケーブルグランド Mネジ
(1) プラスチック製
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
53111830 | SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 7035 LGY | M 25; クランプ範囲(最小/最大): 8 - 17 mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69 | UL Listed | 購入 |
53111730 | SKINTOP BS-M 25X1.5 RAL 9005 BK | M 25; クランプ範囲(最小/最大): 8 - 17 mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69 | UL Listed | 購入 |
54115200 | SKINTOP K-M 12X1.5 ATEX PLUS BK | M 12; クランプ範囲(最小/最大): 3 - 5.5 mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; 防爆エリアでの使用 | - | 購入 |
54115400 | SKINTOP K-M 12X1.5 ATEX PLUS BU | M 12; クランプ範囲(最小/最大): 3 - 5.5 mm; 青; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; 防爆エリアでの使用 | - | 購入 |
54115215 | SKINTOP KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BK | M 16; クランプ範囲(最小/最大): 4 - 6 mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; 防爆エリアでの使用 | - | 購入 |
54115415 | SKINTOP KR-M 16X1.5 ATEX PLUS BU | M 16; クランプ範囲(最小/最大): 4 - 6 mm; 青; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; 防爆エリアでの使用 | - | 購入 |
54115235 | SKINTOP KR-M 25X1.5 ATEX PLUS BK | M 25; クランプ範囲(最小/最大): 6 - 13 mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; 防爆エリアでの使用 | - | 購入 |
53111200 | SKINTOP ST-M 12X1.5 RAL 9005 BK | M 12; クランプ範囲(最小/最大): 3.5 - 7 mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; | UL Recognized | 購入 |
53111220 | SKINTOP ST-M 20X1.5 RAL 9005 BK | M 20; クランプ範囲(最小/最大): 6 - 13 mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; | UL Listed | 購入 |
53111550 | SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 7035 LGY | M 40; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 23 mm;ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min), IP 69, IP 66; | UL Listed | 購入 |
(2) メタル製
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
52105520 | SKINDICHT SHV-M-FKM 25X1.5/21/18 | M 25; クランプ範囲(最小/最大): 15.8 - 17.8 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar; | - | 購入 |
52105700 | SKINDICHT SRE-M 32X1.5/29/23/19 | M 32; クランプ範囲(最小/最大): 21 - 23 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 65; EMCシールド | - | 購入 |
53112700 | SKINTOP MS-M 12X1.5 ATEX | M 12; クランプ範囲(最小/最大): 3 - 7 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; 防爆エリアでの使用; | UL Recognized | 購入 |
53112020 | SKINTOP MS-M 20X1.5 | M 20; クランプ範囲(最小/最大): 7 - 13 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; | UL LIsted | 購入 |
53112501 | SKINTOP MS-M BRUSH 75X1.5 | M 75; クランプ範囲(最小/最大): 53 - 63 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; EMCシールド | UL Listed | 購入 |
53112503 | SKINTOP MS-M BRUSH 90X2 | M 90; クランプ範囲(最小/最大): 66 - 78 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; EMCシールド | - | 購入 |
53112505 | SKINTOP MS-M BRUSH 110X2 | M 110; クランプ範囲(最小/最大): 76 - 88 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; EMCシールド | - | 購入 |
53112504 | SKINTOP MS-M BRUSH 110X2 PLUS | M 110; クランプ範囲(最小/最大): 86 - 98 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; EMCシールド | - | 購入 |
53112514 | SKINTOP MS-M110X2 | M 110; クランプ範囲(最小/最大): 86 - 98 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; | - | 購入 |
53112512 | SKINTOP MS-M90X2 | M 90; クランプ範囲(最小/最大): 66 - 78 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; | - | 購入 |
53112515 | SKINTOP MSR-M 110X2 | M 110; クランプ範囲(最小/最大): 76 - 88 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; | - | 購入 |
53112725 | SKINTOP MSR-M 20X1.5 ATEX | M 20; クランプ範囲(最小/最大): 5 - 10 mm;真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; 防爆エリアでの使用; | UL Listed | 購入 |
53112735 | SKINTOP MSR-M 25X1.5 ATEX | M 25; クランプ範囲(最小/最大): 6 - 13 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; 防爆エリアでの使用; | UL Listed | 購入 |
53112511 | SKINTOP MSR-M 75X1.5 | M 75; クランプ範囲(最小/最大): 53 - 63 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; | UL Listed | 購入 |
53112620 | SKINTOP MS-SC-M 16X1.5 | M 16; クランプ範囲(最小/最大): 4.5 - 10 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMCシールド | UL Recognized | 購入 |
53112635 | SKINTOP MS-SC-M-XL 20X1.5 | M 20; クランプ範囲(最小/最大): 7 - 13 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMCシールド | UL Listed | 購入 |
53112645 | SKINTOP MS-SC-M-XL 25X1.5 | M 25; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 17 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMCシールド | UL Listed | 購入 |
(3) プッシュインタイプ
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
53112934 | SKINTOP CLICK BS 12 RAL 7001 SGY | 穴径: 12.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 3.5mm - 7mm; シルバーグレー; IP 68 - 4 bar (30 min) | UL Recognized | 購入 |
53112936 | SKINTOP CLICK BS 12 RAL 9005 BK | 穴径: 12.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 3.5mm - 7mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 4 bar (30 min) | UL Recognized | 購入 |
53112907 | SKINTOP CLICK BS 20 RAL 7001 SGY | 穴径: 20.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 7mm - 13mm; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112908 | SKINTOP CLICK BS 25 RAL 7001 SGY | 穴径: 25.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 9mm - 17mm; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112890 | SKINTOP CLICK BS 25 RAL 7035 LGY | 穴径: 25.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 9mm - 17mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112912 | SKINTOP CLICK BS 25 RAL 9005 BK | 穴径: 25.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 9mm - 17mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112937 | SKINTOP CLICK BS 32 RAL 9005 BK | 穴径: 32.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 11mm - 20mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 1 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112879 | SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7001 SGY | 穴径: 16.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 4mm - 7mm; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Recognized | 購入 |
53112689 | SKINTOP CLICK-R 16 RAL 7035 LGY | 穴径: 16.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 4mm - 7mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Recognized | 購入 |
53112885 | SKINTOP CLICK-R 16 RAL 9005 BK | 穴径: 16.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 4mm - 7mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Recognized | 購入 |
53112880 | SKINTOP CLICK-R 20 RAL 7001 SGY | 穴径: 20.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 5mm - 10mm; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112881 | SKINTOP CLICK-R 25 RAL 7001 SGY | 穴径: 25.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 6mm - 13mm; シルバーグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112691 | SKINTOP CLICK-R 25 RAL 7035 LGY | 穴径: 25.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 6mm - 13mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112887 | SKINTOP CLICK-R 25 RAL 9005 BK | 穴径: 25.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 6mm - 13mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112928 | SKINTOP CLICK-R 32 RAL 7001 SGY | 穴径: 32.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 7mm - 15mm; シルバーグレー; IP 68 - 1 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112926 | SKINTOP CLICK-R 32 RAL 7035 LGY | 穴径: 32.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 7mm - 15mm; ライトグレー; IP 68 - 1 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
53112931 | SKINTOP CLICK-R 32 RAL 9005 BK | 穴径: 32.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 7mm - 15mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 1 bar (30 min) | UL Listed | 購入 |
ケーブルグランド PGネジ
(1) プラスチック製
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
53018000 | SKINTOP ST PG 7 RAL 7035 LGY | PG 7; クランプ範囲(最小/最大): 2.5 - 6.5 mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min); | UL Recognized | 購入 |
53018040 | SKINTOP ST PG 16 RAL 7035 LGY | PG 16; クランプ範囲(最小/最大): 9 - 14 mm; ライトグレー; IP 68 - 5 bar (30 min); | UL Listed | 購入 |
53015320 | SKINTOP STR PG 11 RAL 9005 BK | PG 11; クランプ範囲(最小/最大): 2 - 7 mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min); | UL Recognized | 購入 |
(2) メタル製
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
52015760 | SKINTOP MS PG 29 | PG 29; クランプ範囲(最小/最大): 16 - 25 mm; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min); | - | 購入 |
52015720 | SKINTOP MS PG 11 | PG 11; クランプ範囲(最小/最大): 4 - 10 mm; レンチサイズ1: 20; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min); | - | 購入 |
52015810 | SKINTOP MSR PG 16 | PG 16; クランプ範囲(最小/最大): 6 - 13 mm; レンチサイズ1: 24; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min); | - | 購入 |
52015780 | SKINTOP MSR PG 9 | PG 9; クランプ範囲(最小/最大): 2 - 6 mm; レンチサイズ1: 17; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min); | - | 購入 |
(2) メタル製
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
52102998 | SKINDICHT SM-M 6X1 LOCKNUT | M6x1: 真鍮 ニッケルメッキ | - | 購入 |
52102999 | SKINDICHT SM-M 10X1 LOCKNUT | M10x1; 真鍮 ニッケルメッキ | - | 購入 |
52103072 | SKINDICHT SM-M 90X2 LOCKNUT | M 90X2: 102mm; 真鍮 ニッケルメッキ | - | 購入 |
52103073 | SKINDICHT SM-M110X2 LOCKNUT | M110X2: 124mm; 真鍮 ニッケルメッキ | - | 購入 |
52006494 | SKINDICHT SM-PE M72X2 LOCKNUT | M72 真鍮 ニッケルメッキ | - | 購入 |
52103371 | SKINDICHT SM-PE-M 75X1.5 LOCKNUT | M 75X1.5; 真鍮 ニッケルメッキ | - | 購入 |
52103372 | SKINDICHT SM-PE-M 90X2 LOCKNUT | M 90X2; 真鍮 ニッケルメッキ | - | 購入 |
52103373 | SKINDICHT SM-PE-M110X2 LOCKNUT | M110X2; 真鍮 ニッケルメッキ | - | 購入 |
アクセサリ
(1) Mネジ
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
8600000010 |
FLAT O-RING GPM-12 BK |
フラット Oリング (M12 用) Mネジ |
- | お問い合わせ |
8600000015 | FLAT O-RING GPM-40 BK | フラット Oリング (M40 用) Mネジ | - | お問い合わせ |
8600000016 | FLAT O-RING GPM-50 BK | フラット Oリング (M50 用) Mネジ | - | お問い合わせ |
52006650 | SKINDICHT BLK-M 40X1.5 RAL 7035 LGY | ネジサイズ: M 40; ポリスチレン; ハロゲンフリー; | - | 購入 |
52103103 | SKINDICHT BL-M ATEX 12X1.5 | ネジサイズ: M 12; 真鍮 ニッケルメッキ; ハロゲンフリー; 耐UV性; 防爆エリア(ATEX)での使用 | - | 購入 |
52104523 | SKINDICHT KU-M 25/16 BK | Inner thread: M 16; Outer thread: M 25; ポリアミド; | - | 購入 |
52104473 | SKINDICHT KU-M 25X1.5/16X1.5 LGY | Inner thread: M 16; Outer thread: M 25; PA(ポリアミド) | - | 購入 |
52104474 | SKINDICHT KU-M 25X1.5/20X1.5 LGY | Inner thread: M 20; Outer thread: M 25; PA(ポリアミド); | - | 購入 |
54110843 | SKINTOP BRUSH ADD-ON M32 | M 32; 真鍮 ニッケルメッキ; EMCシールド | - | 購入 |
54110844 | SKINTOP BRUSH ADD-ON M40 | M 40; 真鍮 ニッケルメッキ; EMCシールド | - | 購入 |
54110845 | SKINTOP BRUSH ADD-ON M50 | M 50; 真鍮 ニッケルメッキ; EMCシールド | - | 購入 |
54110846 | SKINTOP BRUSH ADD-ON M63 | M 63; 真鍮 ニッケルメッキ; EMCシールド | - | 購入 |
(1) PGネジ
製品詳細
/購入
型番 | 製品名 | 説明 | UL認証 |
製品詳細 |
8600000001 | FLAT O-RING GP-7 BK | フラット Oリング (PG7 用) PGネジ | - | お問い合わせ |
8600000008 |
FLAT O-RING GP-36 BK |
フラット Oリング (PG36 用) PGネジ |
- | お問い合わせ |
8600000009 | FLAT O-RING GP-42 BK | フラット Oリング (PG42 用) PGネジ | - | お問い合わせ |
52006000 | SKINDICHT BLK PG 29 RAL 7035 LGY | ネジサイズ: PG 29; ポリスチレン; ハロゲンフリー; 耐UV性; | - | 購入 |
52002020 | SKINDICHT SNR PG 13/11 BEND PROTECTION | 内径: 11mm; CR(クロロプレンゴム); 黒 | - | 購入 |
キャンペーン利用規約
テキストテキスト