工具機
LAPP是工具機械電纜的產業專家
為機械及設備安裝工程提供電纜方案是LAPP成立的初衷,機械和設備安裝工程學在德國經濟中佔據主導地位,幾乎沒有一個與工具機械相關的產業是LAPP尚未涉足的。
德國的機械和設備工程在德國經濟中佔有重要地位,此行業使“德國製造”標籤在全球享有卓越的聲譽,來自德國的電纜領導品牌 – LAPP作為合作夥伴,在電纜技術領域的提供高性能、可靠並創新的解決方。
Lapp 齊全的電纜產品線、電纜組裝、工業連接器與電纜夾套能同時兼顧性能、韌度與彈性,能適應工業中嚴苛的環境條件,解決許多機械製造商最關心的問題。如溫差變化、抗油污與腐蝕性化學品、EMI(電磁干擾)與RFI(射屛干擾) 且可承受彎曲和極限機械壓力等等。
總括來說,工具機產業需要的電纜特性有
- 耐油性:長期遭油滲透的電纜容易質地變異膨脹和軟化,導致電纜拉力下降。
- 必須能承受震動
- 密封套/連接器必須保護到兩端開口處
- 防塵,且能抗腐蝕性化學品
- 必須包含耐磨絕緣層
- 大多數工業機械具有活動部件,因此電纜必須具有適當的柔韌性
您準備好迎接新工具機械時代了嗎?
現今市場對工業機械的期望越來越高 – 更強大的產能、資料運算與不停歇的運作。且就算這類機械常運行於惡劣環境中,為了因應現代要求也得試圖保證連線品質可靠且不能中斷。工具機電纜電線大多扮演在機台與機械手臂之間傳輸訊息的角色,它的傳輸容量、速度和穩定性,是影響工具機加工的品質、效率與準度的重要關鍵。經過分析,機台故障有80%的原因皆源於軟體控制,其中大多是因電線電纜品質不佳造成訊號傳輸干擾導致。電纜特性上需具備耐多次彎曲,同時能夠絕緣並阻隔訊息互相干擾的特性。良好的工具機電線電纜能夠大量降低停機、故障的緊急狀況,對於需要長期穩定運作的機台而言,能夠提供良好的安全性與可靠性保障。