大眾運輸
更快、更穩、更安全是大眾運輸產業的第一需求
人口增長與快速城市發展下,交通運輸系統是各國首要被重視的城市建設之一。 尤其是在亞洲、中東、東歐、拉丁美洲和非洲等快速發展的地區,市區內的短途交通市場近年更是直線型爆發性成長著。要如何兼顧更快、更穩且安全的交通網絡無非是對現代交通建設技術的一大挑戰。
凡是航空,公路和鐵路基礎設施等所需要的電纜,除了需要堅固耐磨外,更需具備耐火特性才能保證安全。 LAPP的耐火電纜經過專門設計,用於公共和工業建築(如機場,隧道,地鐵和火車站)等攸關生命安全系統中的佈線應用。我們的耐火電纜已通過防火測試認證,並通過BS6387 Cat. CWZ。
點擊放大↓




LAPP電纜符合各式嚴格的國際標準 – 只為協助您建造安全的大眾運輸系統
鐵路段需要跨系統的完整連接,如:
電源、交通管理系統、車站設施管理、信號系統、車輛、車輛段管理
這需要各種類型的電源、控制系統、信號和數據通信/網路連接的相關解決方案,而且確保整個系統的自動化、滿足安全和鐵路標準和法規也很重要,眾所周知,大眾運輸電線電纜必須符合嚴格的國家和國際標準,除EN 45545-2外,還包括設計標準,如EN 50264和EN 50306,它們規定了所需的護套和絕緣厚度以及設計,並規定了機械、熱、消防安全和化學試驗,定義火災情況下行為要求的測試標準特別重要,LAPP電纜符合這些嚴格的標準,其中包括:
- 單芯電纜的火焰傳播DIN EN 60332-1-2
- 煙密度DIN EN 61034-2
- 鹵素含量DIN EN 60754-1
- 耐酸性/腐蝕性DIN EN 60754-2
- 成束電纜的火焰蔓延DIN EN 60332-3-24/25
- 氟含量DIN EN 60684-2
- 耐毒性EN 50305
憑藉者幾十年電纜相關解決方案的經驗,Lapp 有足夠的知識與齊全的產品線能因應鐵路、捷運等大眾運輸工具所有的需求,
- IRIS 認證
- 符合EN鐵路規格的電纜種類
- 擁有淵博的國際交通運輸建造經驗
- 交貨時間短,高庫存量
- 不限最低訂貨量
- 一個供應商滿足所有需求:電纜、接頭、夾套、拖鍊、組裝與配件等等
- 客製化解決方
- 全球服務支援
為大眾運輸而生的全新產品 - ÖLFLEX® TRAIN 331 600V
應用在軌道車輛的單芯線產品增加了0.5mm² 與0.75mm² 兩種線徑,外皮也增加了許多顏色選擇(棕,綠,黃,白,灰,橘,紫),所有產品均根據EN45545-2規範,而且也因為使用了高品質的絕緣材料,非常適合應用於軌道車輛
產品特點:
- 良好的耐化學性
- 在惡劣的環境條件下,能有效降低對機械影響
- 可承受溫度範圍加廣 – -50°C up to 120°C
- 在發生火災時,有效減少火焰蔓延,可增強對人員和財產的損害保護