SKINTOP® 電續夾套

提升系統稼動率,選擇 SKINTOP® :安全、可靠、完美契合!

 

 

作為電氣系統中的關鍵組件,電纜接頭可確保電纜與接點的安全性、效能與使用壽命。

廣泛應用於工業與日常設施中,SKINTOP®  可在任何對安全性、環境保護或拉力釋放有嚴格需求的環境中發揮作用。

 

 

 

強效防護

抵禦濕氣、粉塵、化學物質等環境因子,保護電纜與電氣接點完整性。

 

最佳安全與拉力釋放

 防止電纜因拉扯或扭轉而損壞,減少電氣故障。

 

機械支撐

 穩固固定電纜,減輕導體與接點受力。
 

 

優異密封性

阻擋污染物與危害物進入電纜入口,保護電氣外殼。
 

 

穩定接地

尤其適用於金屬外殼中,有效導除電氣故障,確保安全接地。

 

 

適應嚴苛環境

高耐用性設計,適用於惡劣工業環境(如具 ATEX 認證,可用於爆炸性氣體區域)。

 

SKINTOP®  應用,一目瞭然

 

 

安全,始終如一

 

 

SKINTOP®  電纜迫緊頭以「安全」為首要設計原則,專為降低電氣風險而打造,能有效預防短路、觸電與火災等電氣風險,特別適用於離岸、船舶及高風險環境。其穩固的電纜進線保護,確保設備在惡劣條件下仍具備高度的安全性、可靠性與效能。

SKINTOP®  系列產品通過多項國際認證與嚴格測試,符合各類極端環境應用需求,包括 VDE、TÜV、UL 及 DNV/DNV-GL,廣泛應用於全球各產業領域,提供穩定、值得信賴的安全保障。