EPIC® 連接器
連接器是電機工程中不可或缺的元件,確保可靠不間斷的電力傳輸,讓電纜與設備的連接與拆卸變得更簡便。LAPP 依據 IEC 61984 標準進行開發與測試,提供多種工業連接器,包括矩形、橢圓形與梯形設計,確保其在嚴苛環境下的耐用性及安全性都能穩定表現並滿足各種工業需求。
LAPP 的 EPIC® 產品系列具備多種工業編碼,廣泛應用於以下領域:


機械工程


能源技術


汽車製造


輸送設備技術


食品工業


工業機器人
矩形連接器
EPIC® 矩形連接器可依需求自由組裝外殼、插芯與接觸件,並提供標準版與 ULTRA 高性能版兩種堅固且防腐蝕的外殼選擇,插針可選擇固定針腳或模組化設計,搭配完整配件,安裝靈活便利,適用於機械工程、控制櫃、燈光音響等工業應用。
圓形連接器
圓形連接器圓柱形設計使其結構堅固又節省空間,特別適用於工業環境。其中,「芯數配置」指的是連接器內部電機插針數量與排列方式,決定其在電力以及信號傳輸中的應用。LAPP 的圓形連接器提供 3、7、8、9、12、17 和 21 芯 的選擇,為不同應用提供靈活性。
太陽能專用
專為太陽能系統設計適用於系統內的直流傳輸應用,例如太陽能模組、逆變器及獨立系統的佈線。可自由組裝並具備良好的耐候性,即使在極端高溫或低溫條件下,仍能保持穩定的性能。 LAPP 也提供用適用於現場壓接的相關配件。EPIC® 太陽能連接器亦適用於多種 ÖLFLEX® SOLAR 太陽能電纜。
探索 LAPP 的 EPIC® 連接器,讓您的工業應用更高效、更穩定!