世界最高的風力發電機


在德國斯圖加特附近的 Gaildorf,聳立著世界上最高的風力發電機——一件富有創造力的工程藝術品。一個被命名為Naturstromspeicher的抽水蓄能電站的新式組合,用了纜普的電纜連線起來,面向南德方向眺望。
不管遠觀還近看此風水發電機都會欣嘆於他的壯觀。從地面到發電機的葉尖高度達246米。在擁有 1.2 萬人口的小城 Gaildorf 的邊緣,世界上最高的風力發電機直插雲霄。這個龐然大物是四輪風力發電場的一部分——不僅其超高尺寸令人印象深刻。該系統甚至能就地儲存所產生的電能。
為此風輪的底座中安裝了一個蓄水池——主動式水池。其可容納 7,100 立方米的水,並為整體高度額外增加了 40 米。塔架本身立於巨大的被動式水池中。若風力發電機提供的電能超過必要限度,則將水從底部抽入上方水池中。當電力緊缺時,水落入 200 米深的山谷並驅動三台渦輪機——抽水蓄能電站與風力發電機皆已為人所知。但新穎之處在於二者是在同一地點,甚至同一建築結構中。


抽水蓄能發電示意圖
駕馭風能,創造紀錄
風力發電的高度是自混凝土基底算起,40米的基底、178米糕的渦輪、再加上137米的葉片直徑,整個加起來就是個世界紀錄。
風力農場比起數量,能量收集更重要。因此每一米都是為了增加能量輸出。且因為使用的建材與技術組合在過去前所未聞,讓此建築被視為一項傳奇。施工負責人 Markus Meyer 稱,“我們的建設過程是高度機密”。僅透露了這些資訊:塔架是用世界上最高的移動式起重機建立的,該起重機只有 3 台。


纜普提供塔內電纜
我們將時間倒轉一些:在工地的貨櫃內,木製捲筒上最後一批中壓電纜靜靜地等待著被拉上高塔。掛在繩索上的高空作業人員在塔內將電纜向上拉並最終固定在網架上。這個超大項目對所有參與者、作業人員和電纜,都是一個巨大的挑戰。
對於電纜供應商來說,這是一個令人雄心勃勃的項目,而對於纜普來說,因為風能與抽水蓄能技術的組合,該專案變得非常複雜且具有挑戰性。


不允許任何運氣成分的精準
四台風力發電機出自 GE Renewable Energy。公司對電氣裝備提出了嚴苛要求——包括機艙和塔架內的電纜。“尺寸、耐溫性、耐扭轉性、耐候性以及許多其他規格都有詳細說明”,纜普的風力行業負責人 Andreas Müller 回憶到。
他的同事 Michael Bodemer,纜普的德國項目業務銷售主管,自豪地補充道:“這裡需要技術先進的電纜和導線。而且在截面、標記、標籤和特殊電纜捲筒方面要滿足非常高的服務要求。只有能提供全方位無憂套餐的公司方可入圍”。
纜普很高興專案獲得巨大的迴響並對未來充滿期待。因為 Gaildorf 只是一個開始。向全球推廣這一理念已在計畫之中。對纜普而言,這是一個令人熱血沸騰的挑戰,畢竟挑戰越大成長越多。