阻絕 EMI 電磁干擾:電纜 EMC 結構設計
電力與資料的傳輸是科技發展的基石,尤其在智慧製造時代,一個閃失即可能會癱瘓整條生產線,因此近年電磁相容(EMC) 解決方案需求也持續上升,預估每年全球成長率 6-7% 的成長。而若要達到理想的電磁相容效果,需對整體系統有些基礎概念。此文將帶您了解 EMI 的影響,以及如何從 LAPP 命名中快速讀懂抗 EMI 設計特性,選用合適自身應用的電纜。
什麼是 EMI 電磁干擾以及其影響
EMI 是指當其中一個電子設備所產生的電磁波會干擾到其他設備的正常運作。這種干擾一個高電流設備,例如變頻馬達或電纜本身。日常 EMI 電磁干擾例子有:
1. 手機干擾音響:當手機靠近音響或喇叭時,有時會聽到「嗶嗶」雜音,這是手機與基地台通訊產生的高頻訊號干擾了音響系統


2. 微波爐干擾 Wi-Fi:微波爐工作時會釋放 2.4GHz 的電磁波,與 Wi-Fi 使用的頻段相同,可能導致網路速度變慢或中斷。


EMI 的問題、EMC 設計來解決
根據歐盟《電磁相容性指令(EMC Directive)2014/30/EU》第三條,電磁相容 (Electromagnetic Compatibility, EMC)被定義為:
「一項設備能在其電磁環境中正常運作,且不對該環境中的其他設備造成不可接受的電磁干擾。」
依據此定義,EMC 涵蓋兩個主要面向:
- 設備不得產生 EMI (電磁干擾)
- 設備不得受外部 EMI 影響
電力與控制電纜的 EMI 隔離結構類型
針對電磁相容(EMC)需求,對於電力和控制電纜常見抑制電磁干擾有幾種:


▍鍍錫銅編織網(Tin-plated Copper Braiding)
最常見的隔離/屏蔽/遮蔽方式,在導體芯線與外被之間編織一層鍍錫銅線網。編織覆蓋率約為 80%,可形成對電磁場的有效屏障。編織的密度/角度皆會影響隔離效果和性能。但對於需承受大量扭轉次數的機器人應用中,銅編織容易隨時間產生間隙。
在 LAPP 的產品命名中會以 「C」 表示,eg:


▍銅線纏繞式隔離(Copper Wire Wrapping)
以銅線平行地纏繞在導體外部,特別適用於需要承受大量扭轉的動態應用,如機器人電纜。然而,由於銅線未重疊,對電磁干擾的隔離效果較差。
在 LAPP 的命名中,此類電纜以 「D」 標示,eg:


▍鋁箔塑膠層(Aluminum-laminated Plastic Foil)
此種隔離方式是將單芯或整束導線包覆一層鋁箔與塑膠複合膜,對於高頻干擾具有優異的隔離效果。此類電纜常搭配其他隔離層,例如與銅編織結合使用,以提升整體 EMC 效能。屬於多層次隔離設計,兼具機械強度與高頻抑制能力。
▶ ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB(同時具備鋁箔與銅編織)


數據電纜的 EMI 隔離結構類型
數據傳輸對干擾極為敏感,因此大多數數據電纜皆具備隔離層。隔離設計基本與動力與控制電纜類似,但在產品命名上使用的縮寫略有不同:
- 鍍錫銅編織網 (Tin-plated Copper Braiding):縮寫為 「S」(Screened)
- 鋁箔塑膠膜 (Aluminum-laminated Plastic Foil):縮寫為 「F」(Foiled)
但在某些訊號傳輸應用中,仍會使用未隔離電纜,並明確標示為「U」(Unscreened),eg:
▶ ETHERLINE® LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH(Cat.6 未隔離網路電纜)


另一常見的設計是將每對數據芯線絞合(Twist)成對,以互相抵銷外部電場的干擾影響。縮寫為 「TP」(Twisted Pair) ,多數乙太網路線皆採此結構,eg:
▶ ETHERLINE® LAN Cat.5e SF/UTP 4x2xAWG24
Cat.5e 雙重隔離外層、未隔離內對絞)
LAPP 抗 EMC 設計特性及命名一覽
以下為 LAPP 常見電纜抗 EMI 設計及防護等級簡寫一覽:


在智慧製造時代,選擇具備適當 EMI 防護的電纜是確保營運穩定的根本地基。無論是銅編織網隔離到多層次防護設計,每種方案都有其適用場景與優勢。 面對複雜的電磁環境挑戰,正確的電纜選擇能為您的系統提供可靠的電磁相容性保障。
歡迎聯繫大昌華嘉的技術團隊,我們將根據您的應用場景及性能需求,提供專業的電纜 EMC 防護諮詢與客製化解決方案。