迎接未來的無塵室可靠連接技術

 

從製藥和電子產品到半導體或食品飲料,產品製造領域對於無塵室產品安全的高標準至關重要。除了嚴格的潔淨標準外,半導體產業還必須對溫度和濕度進行精確控制,特別是在對敏感晶圓進行光刻等個別過程階段 - 在這裡,對於溫度偏差的容忍度僅為 0.05 攝氏度。

根據ISO標準,無塵室可以根據每立方米存在的特定尺寸微粒的多寡進行不同等級的分類。ISO 5級及以下的無塵室每6個月進行一次定期測試,ISO 6級及以上的無塵室每12個月進行一次。

 

 

在無塵室環境中符合微粒排放標準

 

具有低揮發成分以消除污染

 

提供選項進行隔離,以防止電磁干擾

 

較標準電纜更小的外徑

 

無塵室合規性需注意事項


根據ISO標準,無塵室可以根據每立方米存在的特定尺寸微粒的多寡進行不同等級的分類。ISO 5級及以下的無塵室每6個月進行一次定期測試,ISO 6級及以上的無塵室每12個月進行一次。

除了使用正確的電纜材料確保測試期間的微粒計數合規外,無塵室內的機器或設備、系統組件甚至耗材都可能影響空間的整體清潔度。此外,由於在狹小的封閉空間中多台設備可能引起的電磁干擾(EMI)可能對環境設置的準確性和效率產生不利影響。

 

無塵室技術全球供應商對電纜的要求


在德國斯圖加特的Exyte1最先進的生產基地,高科技設備主要用於電子、生命科學和汽車行業,生產在無污染環境(8級無塵室)中使用的設備。

Exyte 使用 LAPP 提供的UL列出的電纜,以避免對其精密空調設備操作的任何疏忽。 LAPP 的電纜不僅符合 NFPA 79 標準,還具有一個進一步的優勢,即在封閉系統中省去配件,降低高達 40% 的電纜成本!

強化 LAPP 對無塵室領域的承諾


LAPP 的 ÖLFLEX® Cleanroom 電纜針對低電壓和控制應用,已由 Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation IPA 進行測試,以滿足所有必要的無塵室要求。 LAPP 的電纜通常符合 ISO 1 或 2 級標準,且許多具有阻燃性能,可安裝在全球最嚴格的無塵室中。