從儲存到運算:資料中心架構轉變與升級

 

隨著各類生成 AI 普及化,普遍預測資料中心市場將顯著增長,其中又以亞洲的成長率最高。能源效率和可持續性將成為設計重點,企業將採用無碳能源以降低碳足跡。邊緣計算的興起將促使更多分散式資料中心的建設,縮短數據傳輸延遲並提高效率。這些趨勢將推動技術創新,滿足未來需求。資料中心用於安置 IT 基礎設施及多項系統的大型設施,裡面需包含多樣機櫃、電源供應和暖通空調(HVAC),以存儲和處理數據。建造過程與桌上型電腦相似,從設計開始,選擇不同的組件。根據預算,每個資料中心都應根據需求設計。如今,共置資料中心比超大規模資料中心更容易建造,為企業提供支援。

 

 

從傳統儲存躍升成運算中渠


全球資料中心市場快速成長,尤其在亞洲,預計總容量將增長 2.2 倍。AI 所帶出的商機與科技技術的革新發展,可能改變資料中心的設計理念。

 

生成式 AI 的導入
自 2023 年生成式 AI 的推出,資料中心的定位從資料備援轉變為數據運算中心。隨著工作負載增加,為了避免硬體過熱,對先進冷卻技術的需求也急遽上升。較舊的資料中心也在考慮將現有的硬體更換為最新的顯示卡(GPU),以完整支援生成式 AI 的功能。

硬體性能需求提升
台灣資料中心過往多採用 100Gbps 網路交換機,但隨著 AI 應用普及頻寬需求提高,400G 交換機逐漸成為主流。且連帶搭配的網路線材多需 Cat 6A 以上,並具備 500 MHz 的頻寬以及抗干擾性能,以確保計算效率並降低延遲。

以上為具 TIA/EIA 認證規格

模組化資料中心的普及
​這種新興發展的概念類似於電池儲能系統(BESS)的貨櫃,非常適合那些想在現有設施中建置小型且簡單資料中心的組織。主要由於其成本效益和快速部署的特性,模組化資料中心的市場規模預計到2030年將達到810億美元。

電力吃緊,帶動永續能源議題
​隨著挖礦熱沒落,AI 算力成為最新一代吃電怪獸。國際能源總署 IEA《能源與人工智慧》報告指出,過去五年內,資料中心的用電量每年成長12%。以前機櫃電力 4 至 6 瓩即足夠,如今至少要滿足到 10 瓩才能達標。如何在科技與環境間取得平衡,仍是個再摸索的議題。

 

冗餘等級分類系統

資料中心不能承受停機時間,停機會導致業務中斷和數據傳輸問題。大型企業歷史上曾因伺服器故障損失數百萬美元。為避免損失,企業尋找高可靠性的資料中心。作為資料中心,保證正常運營時間至少要 99% 以上為基礎,任何只要低於 99% 都有可能對客戶造成莫大損失。最高等級甚至只允許一年停機不超過 26分鐘。

由 Uptime Institute 定義的等級分類系統是全球資料中心可靠性的標準。根據對正常運行時間保證、冗餘級別、容錯能力以及服務和維護協議等因素的評估,資料中心將獲得Uptime Institute授予的可信排名。

從等級1到4的冗餘等級,提供了資料中心運營方式的客觀視角。等級1代表最基本的級別,而等級4則滿足最嚴格的要求,具有最高的容錯能力。這些等級讓終端用戶清楚了解他們所選服務的可靠性水平。

 

為資料中心應用提供動力的LAPP


現今使用的資料中心有各種類型,其中三種常見的模式如下:

 企業資料中心:由私人或公共組織在自己的場所內設置和擁有,用來存放所有的資訊科技基礎設施 由於維護成本不斷上升,加上雲端運算的普及趨勢,許多組織正逐漸捨棄自建的資料中心,轉而採用機房共置的方案。

共置型資料中心: 由獨立供應商經營,這些供應商擁有實體場地空間以及提供電力、冷卻和相關支援服務的設備 其他組織可以向這些供應商租用或承租空間,以在這些設施內放置自己的硬體設備,如機架和伺服器。這種資料中心模式正在快速成長,因為新的設施可以在短短1.5到2年內就建置完成並開始營運。

超大規模資料中心: 通常由亞馬遜、谷歌、微軟和阿里巴巴等領先的雲端服務供應商所擁有和營運 這類資料中心的重要性與日俱增,提供從硬體到軟體、安全套件和大數據分析等廣泛的服務。由於其規模在各類型資料中心中最大,考慮到建置這類設施的複雜性,以及為了確保收入持續成長,這些超大規模營運商也會使用共置型資料中心來放置部分設備和服務。

資料中心的可靠性取決於設施維護其基礎設施組件的能力,如不間斷電源(UPS)、備用發電機、電池儲能系統(BESS)、暖通空調系統(HVAC)和泵,這些組件都在確保無縫、無中斷的運行中發揮作用。

為了有效地為這些系統提供動力,資料中心依賴各種電纜和連接解決方案。例如,變頻驅動(VFD)電纜通常用於暖通空調應用,而線束電纜解決方案則支持BESS互連。低頻電纜、數據傳輸電纜和火災報警電纜對於BMS和安全監控系統十分重要。

 

了解更多資訊,詢問大昌華嘉打造合適 AI 時代的資料中心環境!


LAPP有機會與一些世界領先的資料中心合作,提供產品解決方案,通過不間斷電源(UPS)和冷卻系統等設備提高可靠性。我們致力於了解客戶需求並提供優質產品,這支持了資料中心的性能,幫助許多企業長期保持運營。