電纜認證總整理:UL、CSA 到 CE,那些常用電纜國際規範
在設備建置、工廠維護或系統整合的過程中,電纜的選型往往被視為細節,但實際上,若使用不合規或不合認證的電纜,可能造成整體設備無法驗收、系統故障,甚至引發安全事故。隨著法規要求與出口市場的擴展,電纜是否具備適當的認證,已成為採購與工程人員在規劃時必須優先考量的條件之一。
本篇文章將以實務角度出發,整理台灣及國際常見的電纜認證,包括 UL、VDE、BSMI、CSA、CE 等,說明它們的適用場景、重點差異與選用建議,協助你在選型或規格制定時做出正確判斷,避免後續驗收困擾與安全風險。
電纜認證重要性


安全驗證
電纜認證可確保基本安全符合國際/地區法規標準。例如:公共建築內會要求選用阻燃、低煙無鹵等電纜,以防火災擴大與煙霧傷害。


市場信任與合規
各國對電纜有明確的安全法規與強制性驗證(如:美國 UL、歐洲 CE)。若有國際認證將更有利於出口與拓展市場,未具認證將無法通過驗收或投標。


減少責任風險
一旦設備發生事故,若使用了無認證的電纜,可能導致保險不理賠、法規責任加重。認證紀錄可作為企業履行法規義務與產品責任的證據。
全球主要電纜認證總覽
全球各地針對電纜的安全與品質要求不盡相同,各國政府與標準組織分別制定了多項適用於其國內市場的電纜認證制度。對於從事電機設備設計、系統整合或跨國採購的人員來說,理解這些認證的涵義與適用範圍,是規格選型與法規合規的基本功。
以下為市場常見的電纜認證類型與重點簡介:
| 認證名稱 | 標誌 | 機構/來源 | 重點說明 |
| UL Listed/Recognized | ![]() ![]() |
UL(美國) | UL 為全球最廣泛認可的安全認證,涵蓋工業、控制線、家電配線等多種線種。具 UL 認證的電纜能確保符合美國電氣安全規範。 |
|
CSA |
![]() |
CSA(加拿大) | 加拿大標準協會,與 UL 在測試方法上相近。很多產品具備 cULus 標誌,表示同時通過美加認證。 |
| CE | ![]() |
歐盟 | 歐洲市場產品符合性標誌,建築用電纜需符合 EN 50575建築用電纜火災反應性能標準 |
| RoHS | ![]() |
歐盟 | 非電氣性能認證,但要求產品不得含有鉛、鎘、汞等有害物質,幾乎為歐盟出口基本門檻。 |
| HAR | ![]() |
CENELEC(歐洲電工標準化委員會) | 歐洲多國共同認可的電纜安全標誌,促進跨國流通 |
| VDE | ![]() |
VDE Testing and Certification Institute(德國) | 歐洲最嚴格的電線電纜測試標準之一。常見於德系機械、工業自動化設備的線材選型中。 |
| BSMI | ![]() |
經濟部標準檢驗局(台灣) | 家電配線、建築用電纜特定類型的電線/電纜在台灣銷售前必須取得驗證。依 CNS 標準測試 |
| CNS | ![]() |
經濟部標準檢驗局(台灣) | 台灣本地工業與政府工程常參考的技術標準,包含導體結構、耐燃、絕緣厚度等要求。 |
| JIS/PSE | ![]() ![]() |
日本工業標準/日本經濟產業省 | 日本電纜技術與安全標準,PSE 為電氣用品安全標誌 |
| KC | ![]() |
韓國技術標準院(KATS) | 韓國電氣產品安全與品質標誌 |
| CCC | ![]() |
中國國家認證認可監管委員會 | CCC 為強制性認證 |
如何選擇適合的電纜認證
選擇電纜認證,最重要的是釐清「哪裡用、用在哪、誰要用」。
首先,看使用 地區 :北美用 UL/CSA,歐洲看 CE/VDE,台灣則常見 CNS 與 BSMI。若要出口或整合進國際設備,一定要符合該地區的主流標準。
再來,看使用 環境 與應用:如果是建築內部、公共空間或交通建設,通常需要防火、低煙無鹵(如 UL CMP、IEC 60332);戶外應用則要注意耐候性、抗紫外線(如 UL 4703、EN 50618)。另外像電壓等級、耐溫範圍、最小彎曲半徑、是否動態彎曲等亦需要納入考量。
第三,看 產業 或客戶要求:像半導體產業或無塵室應用,常會要求使用低揮發性、無矽材料,或符合清潔室(Cleanroom)等級的特殊規格;而政府標案、大型設備專案,也常會指定特定認證或測試報告。
最後,選擇有信譽的供應商。理想的電纜供應商應該能提供完整的認證證書、型號查詢方式與原廠授權文件,並能依照你的應用條件提供合適建議,後續服務以及安全亦有完整保障。
認證不是越多越好,而是要「對應正確的市場與應用」
總結來說,選擇正確的電纜認證並不困難,重點在於從「用途、地區、市場規範、客戶要求與供應商能力」幾個面向著手,並將其內化為標準採購流程的一部分。若仍不確定您電纜應用合適的認證與規格,歡迎隨時諮詢大昌華嘉專業電纜團隊。我們在全台擁有廣泛客戶,深耕多元產業,為眾多企業指定的電纜供應夥伴,能提供最合適的連接解決方案。