最了解電纜的內部專家  帶你了解何謂"有效電纜保護"
 
作為全方位電纜保護品牌,LAPP 的 SILVYN®保護電纜導管和軌道適用於需要額外防禦熱、化學和機械應力的應用。
無論是在室內還是室外使用,通用的 SILVYN®系列都具有一系列高度靈活的金屬或塑料導管以及匹配的壓蓋,可為您的應用提供持久的保護。
 


 對管道的需求是如何產生的?
客戶通常需要用於電纜和電線的導管:

額外的機械保護

最常見的電纜損壞包括由摩擦、磨損、衝擊、鋒利邊緣、扭轉和焊接火花引起的損壞


美學

整理電纜不僅使它們更整潔,而且更容易找到。

 

額外的環境保護

電纜可能會與溶劑、化學品、乳液、酸、油和潤滑劑等物質接觸,尤其是在工業應用中。對於一些最終用戶來說,極端溫度也可能是一個問題。金屬導管的使用能夠屏蔽電磁干擾 (EMI),並阻止在導管內運行的電力電纜發射相同的干擾。

你可知道?
#佈線事實


直到 1800 年代後期,許多照明設備仍然依賴於燃氣動力。

隨著電源逐漸轉換為電力,現有的電纜隨後方便地安裝到現有的燃氣管道中,

為內部佈線提供可靠的機械保護 - 從而為“導管”創造了前提!

 

從5種主要導管類型中選擇

1. 塑料保護導管 從用於捆綁電纜的 PET 編織型到 PVC 或 PUR 外護套絕緣的鋼絲彈簧    

 

2. 平行聚酰胺波紋導管 各種版本提供高機械阻力、內置連接螺紋和大尺寸

3. 金屬保護導管推薦用於最苛刻的環境,它們由鍍鋅鋼到不銹鋼製成,帶有鍍鎳黃銅導管接頭
4. 液密導管非常適用於需要 100% 保護電纜免受液體、蒸汽或濕氣影響的應用,它們可以由各種材料製成
5. 特殊應用的保護導管系統多功能 SILVYN ®系列適用於食品和飲料、鐵路和涉及極端高溫的動態應用

 

選擇正確導管的快速指南:
考慮這些,為您的應用選擇具有相關屬性的正確導管:

 

了解您的應用程序:

知道要放置導管的位置。SILVYN® FG NM 配有藍色護套,便於在食品製造中進行目視檢測。

環境條件:

溫度、對油和溶劑的敏感性等。太陽能行業使用的導管帶有 360 度屏蔽,可防止過電壓
 
任何首選材料:
 
如塑料或金屬
 
所需的靈活性:
 
考慮彎曲半徑或彎曲行為
 

導管填充係數*:

為確保系統安全和性能,請計算導管內被電纜佔用的面積百分比

* 1 根電纜的最大百分比為 53%,2 根電纜為 31%,3 根或更多電纜為 40%
還應考慮可能導致電纜護套膨脹的彎曲、導管或內電纜移動和高溫等因素。
*基於美國國家電氣規範 (NEC) 指南。

連接螺紋:
 
各種螺紋(PG、公制、NPT)提供不同的深度和角度
所需的批准和證明:
 
LAPP 的導管可提供各種防護等級(IP 66 或 IP 68)或行業特定標準,例如 ECOLAB®