電纜與 UL 標誌解析:Listed、Recognized、Classified、Certified 的差異

電纜認證總整理 中我們盤點了國際常見的電纜認證類型,其中 UL 為台灣製造商最常用的認證之一。我們常在許多工業設備與家用電器看見 UL 標誌認證。舉凡產品像是:暖爐、保險絲、配電盤、斷路器、煙霧與二氧化碳警報器、滅火器、灑水系統,以及成千上萬的其他產品皆有其蹤跡。

並非所有市面上的產品與零組件都必須取得 UL 認證,但不可否認它能提供一定程度的品質擔保及消費者信心。本文將帶您全面了解 UL 認證的背景、種類以及應用比較,幫助您為產品選擇最合適的安全規格。

 

什麼是 UL 認證?回到頂端
UL 是 Underwriter Laboratories,為一家具有百年歷史的第三方認證機構,創立於 1894 年的芝加哥。UL 的創立使命是提升全球人們生活與工作的安全,並為創新產品制定明確的安全標準。他們不僅負責測試產品,並持續監管已認證的產品,確保其符合既定標準。光是 2023 年,全球市場上就有超過 140 億件貼有 UL 標章的產品。

 

UL 不僅負責檢測,也會制定產業通用的安全規範。例如,在電氣產品領域中,UL 檢查產品是否符合以下條件:

  • 電線尺寸與導體規格是否正確
  • 產品能否安全承載額定電流
  • 材料是否符合耐燃、耐熱等安全要求

 


在 UL 認證中,有三種不同的認證形式,其中「UL Listed(UL 列名)」 與 「UL Recognized(UL 認可)」目前於市面上最常聽到,用於不同性質的產品,一種針對組件,另一種則針對獨立成品。

 

UL 認證類型   回到頂端
UL Listed(列名)

 

 

UL Listed 表示產品本身是可獨立使用的成品,通過完整的電氣安全、耐燃、耐熱等測試。常見應用範圍包括:

  • 建築配線(室內/戶外)
  • 工業設備、控制箱
  • 洗衣機、洗碗機


UL Recognized(認可)

UL Recognized 則是針對產品中使用的零組件(如線材、模組、電路板等)所進行的測試,確保它們在正確安裝與應用條件下是安全的。這類產品常見於:

  • 電子設備內部電源模組
  • PCB 電路板
  • 組裝在系統內的電纜零件、材料

需注意的是,UL Recognized 的產品無法單獨對消費者販售,需經過製造商整合與設計後,符合安全使用條件。舉例來說:

  • 電纜電線可以是 UL Recognized,因為它是一個會被整合進完整系統的組件。
  • 洗衣機則可以是 UL Listed,因為它本身是一個完整的系統產品。

 

UL Classified - 部分測試通過認證

 

UL Classified 是一種獨特的標誌,它僅針對產品的某個特定屬性進行評估,例如防火性能或抗衝擊能力。意即 UL Classified 標誌 的產品,只針對 UL 標準清單中的單項或部分項目進行測試,而不是完整的 UL 測試流程。由於測試標準較有限,因此這被認為是最基本層級的安全認證。舉例而言,一道安全門若針對 防彈(UL 752) 或 耐火(UL 10C) 進行測試並取得認證,那麼它就是 UL Classified,但這並不代表該門是 UL Recognized 或 UL Listed,因為它沒有經過完整的嚴格測試流程。

 

電纜 UL 認證應用   回到頂端

UL 認證  電纜類型  電纜範例  重點說明 
UL Listed  完整電纜產品(可單獨使用)  - 建築用電線
- 控制電纜
- 通訊電纜
- 柔性電源線
表示整條電纜經過 UL 測試,符合相關安全標準,可直接投入使用
UL Recognized  電纜零件、材料(需組裝在系統內)  - 導體材料
- 絕緣層材料
- 部分應用電線
表示該電線或材料僅適用於組裝於其他系統 中,不能單獨使用
UL Classified  特殊性能測試合格的電纜  - 防火電纜
- 特定阻燃電纜
表示電纜在某些特定條件下(如阻燃、防火)通過 UL 測試

 

 

UL Certified - 包含 Listed 與 Classified 的新制   回到頂端

 

 

在前面三種 UL 認證推出後,UL 官方意識到消費者可能會對多種標誌感到混亂,因此在 2016 時推出了 增強型認證標誌(Enhanced Certification mark)加強辨識度。增強型認證標誌會顯示產品所測試的具體標準,包含製造商的 UL 檔案號碼,並提供附加 QR Code, 讓使用者能直接掃描獲取完整產品資訊。目前 Certified 尚在過渡階段,因此舊標誌如 Listed 與 Classified 仍有效。