小型、便於攜帶,可能是循環經濟的解決方案,電池可能是實現傳統能源部門和交通部門脫碳的關鍵——鋰離子(Li-ion)電池由於其原材料成本吸引力及能量密度優於其他替代品,正主導市場需求。
隨著各國重申對綠色能源轉型的承諾,電池製造領域正經歷著巨大的增長,市場領先的電池製造商正在優化其全球運營,例如 LG Energy Solution 計劃將美國本土製造業務擴大至 2022 年的6倍。
LAPP 賦能電池製造技術
為了直面電池製造趨勢並為自動化驅動的未來做好準備,所有設施都將需要正確的支持設備。
電纜是基礎設施的重要組成部分,確保了正確的連接,提供幕後支持,並為電池領域的新技術供電。
從 ÖLFLEX® 到 UNITRONIC® 和 ETHERLINE® 系列,探索我們的客戶在機器製造或設備建設行業採用的多樣化產品,以應對電池製造的新時代。


ÖLFLEX® SERVO FD 796CP


UNITRONIC® BUS PB


ETHERLINE® CAT 5e
電池製造業的增長驅動因素
讓我們來看幾個有趣的趨勢,這些趨勢進一步加速了電池製造的增長步伐:
鋰離子技術的替代品
除了鋰離子電池外,還出現了其他技術,其中顯著的是鈉離子(Na-ion)電池,這是一種成本更低且更容易獲得的替代選項。2021 年,中國的 CATL 開發的鈉離子電池承諾與 LFP 電池相比節省 50% 的成本。
目前,全球有近20家鈉離子電池製造廠正在運營、計劃或建設中,總容量超過100 GWh,其中16家位於中國。
政府政策推動實現淨零碳排放
格拉斯哥的 COP26 是各國確認承諾減少二氧化碳排放的時刻,超過 100 個國家同意到 2030 年減少 30% 的甲烷排放。
從稅收抵免、補貼到法令,各國政府正在實施政策和激勵措施,以支持電動車和可再生能源的開發和采用。
汽車工業向電動車的轉變
汽車工業向電動車的轉變 國際能源署的一項研究發現,電動車已成為電池消耗的最大驅動力,超過了固定儲能和消費電子。從 2021 年到 2022 年,汽車用鋰離子電池需求增加了 65%,ABB 的報告預測未來十年全球電動車銷量可能超過 21% 的年複合增長率,電池生產和容量的增加將更高。
多元化電池製造設施
將所有資源集中在一個籃子裡並不總是最佳策略。最初,主要製造設施大多位於中國和韓國,隨著汽車工業向電動車的轉變,以及維持強大且優化的供應鏈的需要,推動了電池製造商在電動車製造地點附近創建和建設新廠。