厄瓜多蝦類養殖的成功秘訣:LAPP 電纜助力全球領先養殖業

 

蝦類是美味佳餚的重要食材之一。每年有數十億隻養殖蝦類供給給餐桌前的食客們。其中大約 75% 的蝦類來自亞洲,其餘主要來自拉丁美洲。多年來,厄瓜多一直是主要的蝦類生產國。LAPP 的連接解決方案確保了蝦池中有足夠的氧氣供蝦類健康成長。

Santa Priscilla SA——養殖業的領導者

 

 

工業漁業公司 Santa Priscilla SA(IPSP)自 1976 年以來一直生產和出口蝦類。該公司擁有超過 6,000 名員工,是厄瓜多水產養殖業的先驅之一。IPSP 的目標是在其行業內達到最佳的社會、環境和經濟成果。


該公司巨大的鹽水池總面積超過 4,000 公頃,沿著海岸線延伸 16 公里。每年這些池塘可養殖近 77,000 噸蝦類。​

 

全方位整合的生產流程


公司內整合了所有生產流程,包括實驗室、養殖場、蝦粉生產設施以及加工和包裝設施。所有設施均獲得國家當局和多個國際認證機構(INP、BRC、HACCP、IFS、IMO 等)的認可。在運營過程中,公司對 LAPP 的連接解決方案充滿信心。LAPP 巴拿馬公司董事總經理 Wolfgang F. Schulte 說:「自 2019 年底以來,該公司一直是我們的客戶。他們一直在尋找可以安裝在水下,且能夠承受不僅來自鹽水本身,還包括紫外線輻射、各類沉積物和積累的貝殼等極端負荷的電力和控制電纜。」他的團隊還負責照顧厄瓜多的客戶。

 

LAPP 的電纜有著重要的作用:這些水池中的蝦類必須不間斷地通過數百個葉輪風扇供應氧氣,而這些風扇所用的電纜均來自 LAPP。

 

無鹵 H07RN-F 橡膠電纜——可靠的連接解決方案
LAPP 巴拿馬公司已經提供了超過 230 公里的無鹵 H07RN-F 橡膠電纜來連接這些泵。這種電纜非常堅固,能夠承受 -40°C 至 +90°C 的溫度,並且具有抗紫外線和臭氧的特性,甚至可長時間浸沒在 100 米深的水下也不會受到影響。儘管這種電纜並不是專門為這一應用領域開發的,但它非常適合用於鹽水蝦類養殖池。

 

LAPP 的使命
LAPP 的表現也令 IPSP 工程師印象深刻,目前已簽訂了為其他蝦類養殖廠提供設備的後續合約,約有 270 公里的電纜正在持續生產中。 Schulte 說:「即使這些電纜並未明確設計用於水下使用,但這一應用展示了我們的解決方案可以在多個行業中靈活運用的能力」。

「在 LAPP,我們的明確目標是為客戶提供堅固、可靠且耐用的產品,他們可以放心使用——而我們在這裡已實現了這個目標。」