挪威領先綠色航運:ZINUS 的自動化岸電系統解決方案
挪威郵輪的綠電轉型
挪威公司 ZINUS AS 開發了全自動且可持續的船舶和渡輪充電選項。岸電系統的連接解決方案來自 LAPP 的特殊電纜。


壯麗景色背後的環境挑戰
當你想到挪威時,首先浮現腦海的可能是這個位於北歐國家的壯麗景色:崎嶇的山脈、峽谷、高原冰川、壯觀的海岸線,尤其是無數的峽灣。每天,船舶和渡輪停泊在港灣運送人員和貨物,並根據需求在各個港口停留不同時間,這對環境帶來諸多挑戰。
燃油與環境污染
大多數船舶仍使用重油或柴油作為燃料,這是全球近 3% 二氧化碳排放的來源之一,且含有大量硫污染。2022 年全球海運業排放了約 7.1 億噸溫室氣體,歐洲每年貢獻了約 12.9 萬噸。此外,港口內船隻引擎持續運轉造成的污染原本可以避免。自 2026 年起,挪威政府將禁止進入峽灣的郵輪產生排放,而歐盟主要港口的燃燒過程將於 2030 年禁絕。
ZINUS 的創新解決方案
這些挑戰需要新思路和解決方案。ZINUS AS 領先預見了歐盟的決策,並開發了能在船舶停靠時提供電力的創新技術,通過使用電力替代燃料,大幅減少港口中的船隻排放,實現環保運營。




靈活應變的塔式解決方案
ZINUS 的塔式岸電系統可旋轉 180 度,自動適應潮汐變化。LAPP 為此開發了高彎曲半徑、高靈活性且輕便的電纜,能承受高電流並滿足港口的各項要求。
應對惡劣環境的特殊電纜
過去的岸電方案需要手動展開電纜,而如今 LAPP 與 ZINUS 共同開發了能應對嚴苛港口環境的 Highflex 電纜。這種電纜不僅靈活輕便,還能抵抗極端氣候條件,為船舶提供穩定電力。
創新合作的成功
LAPP 和 ZINUS 的合作開發了能應對潮汐變化並在惡劣環境中運行的高效電纜。這些創新技術不僅提高了港口運營的可持續性,也為未來航運業的綠色轉型奠定了基礎。
岸電系統——航運業的未來
岸電解決方案不僅符合法律要求,還有助於減少港口的生態足跡。挪威作為岸電技術的先驅,正在推動全球航運業向清潔能源轉型,逐步實現國際水域的清潔航運願景。