根據研究顯示,2030年,歐洲新上路的汽車中將有三分之一為電動汽車。而在2030年的北美,電動汽車的市場占比則有望超過35%。
未來的出行世界
電動車的興起涉及許多因素,包含全球各地的政策鼓勵、更嚴格的廢氣排放標準、充電站的普及以及充電時間更短的新型電池等。更別提電池價格自2010年以來已下跌了80%,這無疑給汽車產業帶來了重大的挑戰。對於汽車零件的供應商而言,這意味著電動汽車零件的市場規模將在未來十年內增長五倍。
LAPP將自己定位為該領域主要汽車製造商強大的合作夥伴。LAPP Systems GmbH是LAPP的創新公司之一,它為客戶提供一對一諮詢,並開發量身訂做的e-Mobility系統,該系統具有符合新電動模型需求的品質和設計,也能與供應商既有的設計融合在一起。


LAPP電動汽車發展史


LAPP電動汽車介紹


LAPP是較早研發出具備兼容性、完整性且可立即投入生產流程的充電系統的公司之一。該系統有符合全新VDE標準的電纜和連接器,不僅提供充電解決方案,還能滿足混合動力和電動汽車設定的最新要求。目前,產業知名的汽車製造商和供應商也已使用LAPP的電纜和連接器進行鋰離子電池的內部連接。
LAPP充電電纜產品經過認證,可連結充電站或壁掛式充電座(Mode3),插頭與家用和工業領域插座(Mode2)匹配,並適用於大部分的電動車。
在優先確保可靠性和安全性的同時,LAPP也兼顧了人性化的充電體驗。透過客製化的logo和公司顏色,LAPP能讓充電槍的設計能充分代表客戶的企業形象,與客戶的產品融為一體。
產品優勢
- 符合人體工學的設計
- 全新的雙腔系統設計、靈活方便
- 連接器系統保護等級可達IP44
- 顏色組合多樣的充電插頭
如何讓駕駛樂趣與充電體驗更匹配
駕駛的愉悅感,不足以確保電動汽車在未來一定能取得成功。簡便的操作和日常使用中更人性化的體驗,才是成功的關鍵因素,就像一輛普通汽車需要時常補充油箱一樣,這一點在充電過程中顯得尤為重要。




Mode3充電電纜:
用於公用充電樁及壁掛式充電
主要用於公用充電樁或家用充電樁,公共充電樁一般分為快充和慢充,前者使用直流電,後者使用交流電。
直流快充樁充電非常迅速,一般來說1-2小時就能將一輛電動汽車的電池從0 充到80% 。
慢充樁,其電壓為 220V ,電流在 25A 左右,輸出功率約 5.5kW 。為一輛電動汽車充滿電所耗費的時間為 5-10 小時,比較適合夜間或是上班時充電。
電纜類型


直線型


水平螺旋型


垂直螺旋型
電源類型
| 電纜類型 | 電流強度 | 類型 | 電纜規格 | 充電功率 |
|
32A | 單相 | 3G6mm² + 0.5mm² | 7.4 kW |
| 32A | 三相 | 5G6mm² + 0.5mm² | 22kW |
充電槍類型




Mode3充電電纜:用於公用充電樁及壁掛式充電
主要適合家用或工業插座充電,即便攜充電,只要能找到插座,就可以充電。但充電速度較慢(普通家用插座的電壓為 220V ,電流為 10A ,理論上功率為 2.2kW,而在實際使用中,充電功率一般來說只有 1.5kW )
|
類型多樣
|
|
| 方便用戶使用 |
|
| 功率強大 |
|
|
安全
|
|