如何選購安全的家用電纜?

 

隨著家用電器的種類增多及對生活品質的提升,人們對電線電纜的需求也日益增加。電纜品質關係到整個家庭的用電安全,劣質電纜的使用易引發火災、觸電等安全事故,因此選擇時絕不可大意。 

 

LAPP臻選 啟動安心再出發

 

例如中央空調的控制器、配電箱、外機、內機之間都需要使用電纜連接,不同的空調功率對應的線纜導體截面積也不同,從0.5mm2 到16mm2 都有相對應的應用。 

 

 

1.5mm2 電線
主要用於照明等場所 

 

2.5mm2 電線
主要用於一般功率的插座

 

4mm2 電線
主要用於大功率設備與插座

 

家用線需要適應多樣化的需求,由於家用電纜的型號和規格繁多。如果不了解不同款式的用途和特性,輕則大材小用,重則會埋下安全隱患。

 

 

【選購的核心指標 】

 

截面積  
對應電器功率 

 

硬度 
用途和安裝環境


電纜小教室

 

 

電纜的截面積
截面積為電線內銅絲的橫截面積,單位為平方公分。家用電線一般是單芯線,根據導體結構的不同,分為單根實心導體硬線和多股絞合軟線。在多股絞合軟線中,電線的平方數是所有銅絲的截面積之和。 

主要有三種規格:1.5mm2、2.5mm2、4mm2 ,另外還有6mm2 、10mm2 

但主要用於進戶主幹線,在家用中幾乎不用或用量很少。導線截面積越大,所能通過的電流也就越大。 

 

【按圖索驥,你家的電纜應該是這樣的 】

 

 

【家用電纜的型號代表什麼?】

 

在選擇電纜的時候,除了考慮橫截面積,還要考慮跟工作環境和安裝相關的硬度條件,「適合」是第一法則。電纜的硬度主要分BV、RV、BVR三種型號,都是單芯線。 

 

 

BV

採用硬結構導體,是家用佈線中常用型號。 

 

BVR 

採用較軟結構導體,多用於佈線彎道較多的場合,利於穿管。

 

 

RV

採用超軟結構導體,比BVR線更軟。

 

【截面圖、硬度表】 

 

 

對於家庭裝潢,雖然BV線與BVR線都可以應用於家庭裝潢,但多數家庭都是選擇多股線,即BVR線,這種線更具有節電等功能。電纜的軟硬程度要結合用途和安裝環境考慮,畢竟家庭裝潢不僅與居家體驗相關,更涉及人身安全。為不同的工作環境和用途選擇硬度合適的電纜,有利於提高工作效率,延長電纜使用壽命,減少破損帶來的安全隱患。 


電纜市場競爭激烈,魚龍混雜,一不留神可能會買到劣質電纜,雖然外觀並沒有明顯區別,但是材料和品質的差距不僅影響居家體驗,甚至潛藏著危險。

 

劣質銅芯,偷工減料 


一些商家選用回收的雜銅做原料,或著電纜前後兩頭各幾米是正常的,但是中間的銅芯變細,絕緣層變厚,這樣的電纜電阻高,易發熱,不安全。 

 

工藝低劣、粗糙 


一些商家由於工藝不成熟,絕緣壁、護套厚度不均勻,編織遮蔽層密度低,這樣的電纜不僅抗磁干擾性能低,安裝效率低,還易破損,存在安全隱患。

 

缺乏權威認證,性能不達標 


常用家用電纜以符合歐盟RoHS環保指令、PVC具有CCC認證為最高標準,未達標的電纜可能會在使用中產生有害物質,損害人體健康。
  

 

 

LAPP「芯」 最安心 

 

從用料的100%檢驗,到產品量身定製,LAPP用優質的產品和最完善的方案為客戶解決難題。讓產品臻於完美,讓客戶稱心如意,LAPP初心從未改變。

 

 

​可靠品質 連接世界

 

 

與普通台產電纜相比,LAPP作為電纜行業國際品牌,採用精良的德國工藝製造而成,每個細節都體現德國「工匠精神」的嚴謹。

  • 採用高純度、足量電解銅,避免由導體發熱造成塑膠老化短路。
  • 內外保護套精密擠壓,採用環保材質,有效防止漏電,安全環保。
  • 採用多股銅絲軟線工藝,使電纜更加柔軟,避免穿管時損傷電纜,便於安裝,節省時間。